Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WZAD 50N
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Zusatzanschluss (Klemmen), 6 mm², Anzahl Anschlüsse: 1
Best.-Nr. 1872720000
Typ WZAD 50N
GTIN (EAN) 4032248663712
VPE 5 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 60,5 mm
Tiefe (inch) 2,382 inch
Höhe 30,5 mm
Höhe (inch) 1,201 inch
Breite 12,5 mm
Breite (inch) 0,492 inch
Nettogewicht 26,12 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Allgemeines

Einbauhinweis Durchführung, Direktmontage
Normen IEC 60947-7-1

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 6 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Nennstrom 41 A
Strom bei max. Leiter 41 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,31 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 8 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 24 AWG
Spannung Gr B (CSA) 600 V
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr B (CSA) 50 A
Strom Gr C (CSA) 50 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1057876

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 8 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 24 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 8 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 24 AWG
Spannung Gr B (cURus) 600 V
Spannung Gr C (cURus) 600 V
Strom Gr B (cURus) 50 A
Strom Gr C (cURus) 50 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 10 mm²
Klemmbereich, min. 0,3 mm²
Lehrdorn nach 60 947-1 A5
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,3 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,3 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,3 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,3 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,3 mm²

Maße

Raster in mm (P) 14 mm

Systemkennwerte

Ausführung Zusatzanschluss
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gerastet
Einbauhinweis Durchführung, Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-08

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1802810000
Typ: WZAD 240
Ausführung:
Zusatzanschluss (Klemmen), 10 mm², Anzahl Anschlüsse: 1
 
Best.-Nr. : 1066000000
Typ: WZAD 70/95
Ausführung:
Zusatzanschluss (Klemmen), Anzahl Anschlüsse: 1
 
Best.-Nr. : 1964830000
Typ: WZAD 70N
Ausführung:
Zusatzanschluss (Klemmen), 6 mm², Anzahl Anschlüsse: 1
 
Best.-Nr. : 1859580000
Typ: WZAD 95N/120N
Ausführung:
Zusatzanschluss (Klemmen), 6 mm², Anzahl Anschlüsse: 1
 
Best.-Nr. : 1066100000
Typ: WZAD120
Ausführung:
Zusatzanschluss (Klemmen), Anzahl Anschlüsse: 1