Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Kabelverschraubungen
Kabeleinführungssystem – Cabtite
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
EMV-Kabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
Weiteres Zubehör
Verschlussschrauben
Ausgleichselemente
Gegenmuttern
Dichtungsringe
Adapter
Erdungsringe
Schutzkappen
Sicherheitsfächerscheibe
Belüftungsstopfen – DAE
Entlüftungs- und Entwässerungsstopfen – BDX
Entwässerungsstopfen – EWS
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
DAE (Belüftungselement), Ausgleichselement, gerade, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Best.-Nr.
1868560000
Typ
DAE M12 PA SHORT
GTIN (EAN)
4032248440412
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe
7,6 mm
Höhe (inch)
0,299 inch
Länge
13,4 mm
Länge (inch)
0,528 inch
Wandstärke, min.
0,5 mm
Wandstärke, max.
6 mm
Nettogewicht
1,9 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...105 °C
Allgemeine Angaben
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Drehmoment Stutzen, max.
0,6 Nm
Drehmoment Stutzen, min.
0,4 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
105 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-40 °C
Gewinde (außen)
M 12
Gewindelänge
6 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Nein
Innendurchmesser D2
12 mm
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Luftdurchsatz
0,8 l/min bei 0,1 bar ΔP, bis 7,6 l/min bei 1bar ΔP
O-Ring
NBR
Schlüsselweite 1
17 mm
Schutzart
IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Schutzart mit GWDR
IP66, IP68, IP69K
Silikone
Nein
Verschraubung
Metrisch
Wassereintrittspunkt
> 1,5 bar
Werkstoff
Polyamid 6
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000814
ETIM 7.0
EC000814
ETIM 8.0
EC000814
ETIM 9.0
EC000814
ECLASS 9.0
27-14-44-25
ECLASS 9.1
27-14-44-90
ECLASS 10.0
27-14-44-25
ECLASS 11.0
27-14-44-25
ECLASS 12.0
27-18-28-17
ECLASS 13.0
27-18-28-17
Best.-Nr. :
1868570000
Typ:
DAE M12 PA LONG
Ausführung:
DAE (Belüftungselement), Ausgleichselement, gerade, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Best.-Nr. :
1868550000
Typ:
DAE M12 SS
Ausführung:
DAE (Belüftungselement), Ausgleichselement, gerade, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Edelstahl 1.4305 (303)
Ausführung
DAE (Belüftungselement), Ausgleichselement, gerade, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Best.-Nr.
1868560000
Typ
DAE M12 PA SHORT
GTIN (EAN)
4032248440412
VPE
10 Stück
Höhe
7,6 mm
Höhe (inch)
0,299 inch
Länge
13,4 mm
Länge (inch)
0,528 inch
Wandstärke, min.
0,5 mm
Wandstärke, max.
6 mm
Nettogewicht
1,9 g
Betriebstemperatur
-40 °C...105 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Drehmoment Stutzen, max.
0,6 Nm
Drehmoment Stutzen, min.
0,4 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
105 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-40 °C
Gewinde (außen)
M 12
Gewindelänge
6 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Nein
Innendurchmesser D2
12 mm
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Luftdurchsatz
0,8 l/min bei 0,1 bar ΔP, bis 7,6 l/min bei 1bar ΔP
O-Ring
NBR
Schlüsselweite 1
17 mm
Schutzart
IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Schutzart mit GWDR
IP66, IP68, IP69K
Silikone
Nein
Verschraubung
Metrisch
Wassereintrittspunkt
> 1,5 bar
Werkstoff
Polyamid 6
ETIM 6.0
EC000814
ETIM 7.0
EC000814
ETIM 8.0
EC000814
ETIM 9.0
EC000814
ECLASS 9.0
27-14-44-25
ECLASS 9.1
27-14-44-90
ECLASS 10.0
27-14-44-25
ECLASS 11.0
27-14-44-25
ECLASS 12.0
27-18-28-17
ECLASS 13.0
27-18-28-17
Best.-Nr. :
1868570000
Typ:
DAE M12 PA LONG
Ausführung:
DAE (Belüftungselement), Ausgleichselement, gerade, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Best.-Nr. :
1868550000
Typ:
DAE M12 SS
Ausführung:
DAE (Belüftungselement), Ausgleichselement, gerade, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Edelstahl 1.4305 (303)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.