Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZDK 1.5DU-PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
Best.-Nr. 1791120000
Typ ZDK 1.5DU-PE
GTIN (EAN) 4032248239139
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 49,5 mm
Tiefe (inch) 1,949 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 50 mm
Höhe 75,5 mm
Höhe (inch) 2,972 inch
Breite 3,5 mm
Breite (inch) 0,138 inch
Nettogewicht 12,25 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Normen IEC 60947-7-1 (-7-2)
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 1,5 mm²
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 500 V
Bemessungsspannung DC 500 V
Nennstrom 17,5 A
Strom bei max. Leiter 17,5 A
Normen IEC 60947-7-1 (-7-2)
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Bemessungsstoßspannung zur Nachbarklemme 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,56 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 16 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 28 AWG
Zertifikat-Nr. (CSA) 154685-1461041

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 16 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 28 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 16 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 28 AWG
Spannung Gr B (cURus) 300 V
Spannung Gr D (cURus) 300 V
Strom Gr B (cURus) 10 A
Strom Gr D (cURus) 10 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,05 mm²
Klingenmaß 0,4 x 2,0 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 B1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
Rohrlänge
max. 10 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 6 mm
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Rohrlänge
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
Rohrlänge
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
Rohrlänge
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 0,75 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Systemkennwerte

Ausführung Zugfederanschluss, mit PE-Anschluss, für steckbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Ja
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-04

Zulassungen

Zulassungen CE CSA CURUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1791100000
Typ: ZDK 1.5
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1791110000
Typ: ZDK 1.5 BL
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1791130000
Typ: ZDK 1.5V
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1791140000
Typ: ZDK 1.5V BL
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blau