Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZAP/TW ZDU16 OR
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Z-Reihe, Abschlussplatte, Trennwand
Best.-Nr. 1745160000
Typ ZAP/TW ZDU16 OR
GTIN (EAN) 4008190136307
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 43,4 mm
Tiefe (inch) 1,709 inch
Höhe 82,2 mm
Höhe (inch) 3,236 inch
Breite 3 mm
Breite (inch) 0,118 inch
Nettogewicht 6,45 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage

Maße

Versatz TS 15 17 mm

Systemkennwerte

Ausführung Abschluss- und Zwischenplatte

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage
rastbar Ja

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886
ETIM 9.0 EC000886
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1745150000
Typ: ZAP/TW ZDU16
Ausführung:
Z-Reihe, Abschlussplatte, Trennwand
 
Best.-Nr. : 1764100000
Typ: ZAP/TW ZDU16 BL
Ausführung:
Z-Reihe, Abschlussplatte, Trennwand
 
Best.-Nr. : 1772970000
Typ: ZAP/Z...16-2/1AN
Ausführung:
Z-Reihe, Abschlussplatte