Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SM 27/12.5 K MC SDR
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung SwitchMark, Gerätemarkierer, 12.5 x 27 mm, nach Kundenwunsch
Best.-Nr. 1699890000
Typ SM 27/12.5 K MC SDR
GTIN (EAN) 4008190892333
VPE 16 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 1 mm
Tiefe (inch) 0,039 inch
Höhe 12,5 mm
Höhe (inch) 0,492 inch
Breite 27 mm
Breite (inch) 1,063 inch
Nettogewicht 0,938 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...60 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Gerätemarkierer
Aufdruck-Farbe schwarz
Aufdruckverfahren MC-Laser
Aufgedruckte Zeichen Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden)
Ausführung selbstklebend
Breite 27 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...60 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 60 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe nach Kundenwunsch
Halogene Nein
Kleber Klebeband doppelseitig
Werkstoff Polyamid 66
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Gerätemarkierer

Halogene Nein

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1699850000
Typ: SM 27/12.5 SDR
Ausführung:
SwitchMark, Gerätemarkierer, 12.5 x 27 mm, Halter SwitchMark, nach Kundenwunsch