Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZDU 2.5/4AN WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, weiß
Best.-Nr. 1683480000
Typ ZDU 2.5/4AN WS
GTIN (EAN) 4008190478285
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 38,5 mm
Tiefe (inch) 1,516 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 39,5 mm
Höhe 79,5 mm
Höhe (inch) 3,13 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 12,16 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Allgemeines

Einbauhinweis Sammelschiene
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Nennstrom 24 A
Strom bei max. Leiter 27 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO15ATEX1467U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD15.0008U
Spannung max (ATEX) 550 V
Strom (ATEX) 22 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 4 mm²
Spannung max (IECEX) 550 V
Strom (IECEX) 22 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 4 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr B (CSA) 600 V
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Strom Gr B (CSA) 27 A
Strom Gr C (CSA) 27 A
Strom Gr D (CSA) 5 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1152892

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 30 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 30 AWG
Spannung Gr C (cURus) 600 V
Strom Gr C (cURus) 25 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,05 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²

Systemkennwerte

Ausführung Zugfederanschluss, für steckbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe weiß
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Einbauhinweis Sammelschiene
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1608510000
Typ: ZDU 2.5
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1608520000
Typ: ZDU 2.5 BL
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
 
Best.-Nr. : 1683300000
Typ: ZDU 2.5 BR
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, braun
 
Best.-Nr. : 1683270000
Typ: ZDU 2.5 GE
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1683280000
Typ: ZDU 2.5 GN
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, grün
 
Best.-Nr. : 1683310000
Typ: ZDU 2.5 GR
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, grau
 
Best.-Nr. : 1636780000
Typ: ZDU 2.5 OR
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange
 
Best.-Nr. : 1781820000
Typ: ZDU 2.5 PACK
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1683260000
Typ: ZDU 2.5 RT
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, rot
 
Best.-Nr. : 1683330000
Typ: ZDU 2.5 SW
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, schwarz
 
Best.-Nr. : 1683290000
Typ: ZDU 2.5 VI
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, violett
 
Best.-Nr. : 1683320000
Typ: ZDU 2.5 WS
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, weiß
 
Best.-Nr. : 1608600000
Typ: ZDU 2.5/2X2AN
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1962810000
Typ: ZDU 2.5/2X2AN BED SW RT
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1608610000
Typ: ZDU 2.5/2X2AN BL
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
 
Best.-Nr. : 1636810000
Typ: ZDU 2.5/2X2AN OR
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange
 
Best.-Nr. : 1608540000
Typ: ZDU 2.5/3AN
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1608550000
Typ: ZDU 2.5/3AN BL
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
 
Best.-Nr. : 1683350000
Typ: ZDU 2.5/3AN GE
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1683360000
Typ: ZDU 2.5/3AN GN
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, grün
 
Best.-Nr. : 1683390000
Typ: ZDU 2.5/3AN GR
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, grau
 
Best.-Nr. : 1636790000
Typ: ZDU 2.5/3AN OR
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange
 
Best.-Nr. : 1683340000
Typ: ZDU 2.5/3AN RT
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, rot
 
Best.-Nr. : 1683410000
Typ: ZDU 2.5/3AN SW
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, schwarz
 
Best.-Nr. : 1683400000
Typ: ZDU 2.5/3AN WS
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, weiß
 
Best.-Nr. : 1608570000
Typ: ZDU 2.5/4AN
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1608580000
Typ: ZDU 2.5/4AN BL
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
 
Best.-Nr. : 1683460000
Typ: ZDU 2.5/4AN BR
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, braun
 
Best.-Nr. : 1683430000
Typ: ZDU 2.5/4AN GE
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1683440000
Typ: ZDU 2.5/4AN GN
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, grün
 
Best.-Nr. : 1683470000
Typ: ZDU 2.5/4AN GR
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, grau
 
Best.-Nr. : 1636800000
Typ: ZDU 2.5/4AN OR
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange
 
Best.-Nr. : 1683420000
Typ: ZDU 2.5/4AN RT
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, rot
 
Best.-Nr. : 1683490000
Typ: ZDU 2.5/4AN SW
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, schwarz