Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC 16D TOLU 1PG29G
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: PG 29
Best.-Nr. 1652700000
Typ HDC 16D TOLU 1PG29G
GTIN (EAN) 4008190402778
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 72 mm
Höhe (inch) 2,835 inch
Breite 43 mm
Breite (inch) 1,693 inch
Nettogewicht 154 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Bohröl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Diesel
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ethylalkohol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Getriebeöl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Hydrauliköl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Kühlflüssigkeit
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Petroleumbenzin
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Schweiß
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Superbenzin
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Wasser
Chemische Beständigkeit Beständig
Material UV
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Ozon
Chemische Beständigkeit Unbeständig

Abmessungen

Breite Gehäuse C 43 mm
Höhe Gehäuse B 72 mm
Kabeleingang mit Gewinde
Länge Gehäuse 60 mm

Allgemeine Daten

Anzugsdrehmoment 1,2 Nm
EMV Gehäuse Nein
Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss
Oberfläche Pulverlack
Schutzart IP65 (im gestecktem Zustand)
Werkstoff Verriegelungselement Edelstahl, rostfrei

Ausführung

Anzahl Kabeleingang oben
Anzahl Kabeleingang seitlich
Anzugsdrehmoment 1,2 Nm
Ausführung Gehäuse Kabeleingang oben, Steckergehäuse
Ausführung Verschlusssystem Längsbügel am Unterteil
BG 3
Bauform hoch
Baugröße 3
Bügelausführung Längsbügel
Farbe (RAL) RAL 7035
Geeignet für ModuPlug® Ja
Gewinde (innen) PG 29
Größe Kabeleingänge PG 29
Kabeleingang mit Gewinde
Oberteil/Unterteil/Deckel Oberteil
Typ Stecker

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Technische Dokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E92202

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1788120000
Typ: HDC 06B TOLU 1M20G
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: M 20
 
Best.-Nr. : 1788110000
Typ: HDC 06B TOLU 1M25G
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: M 25
 
Best.-Nr. : 1787500000
Typ: HDC 16D TOLU 1M25G
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: M 25
 
Best.-Nr. : 1787490000
Typ: HDC 16D TOLU 1M32G
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: M 32
 
Best.-Nr. : 1670500000
Typ: HDC 06B TOLU 1PG13G
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 13,5
 
Best.-Nr. : 1652640000
Typ: HDC 06B TOLU 1PG16G
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 16
 
Best.-Nr. : 1652680000
Typ: HDC 16D TOLU 1PG21G
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: PG 21