Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC HDD 42 MC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung HDC - Einsatz, Stift, 250 V, 10 A, Polzahl: 42, Crimpanschluss, Baugröße: 4
Best.-Nr. 1651170000
Typ HDC HDD 42 MC
GTIN (EAN) 4008190299774
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 64 mm
Tiefe (inch) 2,52 inch
Höhe 35 mm
Höhe (inch) 1,378 inch
Breite 34 mm
Breite (inch) 1,339 inch
Nettogewicht 45 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ammoniak, wässrig
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Benzin
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Benzol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Dieselöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Essigsäure, konzentriert
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Kalilauge (Kaliumhydroxid)
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Methanol
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Motorenöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Lauge, verdünnt
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Fluorchlorkohlenwasserstoffe
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Außengebrauch
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig

Abmessungen

Breite 34 mm
Höhe Stecker 35 mm
Länge Sockel 64 mm

Allgemeine Daten

Anschlussart Crimpanschluss
BG 4
Baugröße 4
Baureihe HDD
Bemessungsspannung (DIN EN 61984) 250 V
Bemessungsspannung nach UL/CSA 600 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) 4 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984) 10 A
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Durchgangswiderstand ≤4 mΩ
Farbe beige
Geringe Rauchentwicklung gemäß DIN EN 45545-2 Ja
Halogenfrei true
Isolationswiderstand 1010 Ω
Isolierstoff PC glasfaserverstärkt (UL-gelistet und Bahn-qualifiziert)
Isolierstoffgruppe IIIa
Leiteranschlussquerschnitt 2,5 mm²
Polzahl 42
Steckzyklen Ag ≥ 500
Steckzyklen Au ≥ 500
Typ Stift
Verschmutzungsgrad 3
Werkstoff Kupferlegierung

Anschlussdaten PE

Abisolierlänge PE-Anschluss 10 mm
Anschlussart PE Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss 1,5 Nm
Anzugsdrehmoment, min. PE-Anschluss 1,2 Nm
Befestigungsschraube M 4
Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Klingenmaß Schlitz (PE-Anschluss) SD 0,6 x 3,5, SD 0,8 x 4,0
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), min. AWG 20

Ausführung

Abisolierlänge Bemessungsanschluss 8 mm
Anschlussart Crimpanschluss
BG 4
Baugröße 4
Durchgangswiderstand ≤4 mΩ
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 2,05 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 0,14 mm²
Werkstoff Kupferlegierung

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1651180000
Typ: HDC HDD 42 FC
Ausführung:
HDC - Einsatz, Buchse, 250 V, 10 A, Polzahl: 42, Crimpanschluss, Baugröße: 4