Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZVL 1.5
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Steckverbinder, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Verteilerleiste, dunkelbeige
Best.-Nr. 1649300000
Typ ZVL 1.5
GTIN (EAN) 4008190294250
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 17,45 mm
Tiefe (inch) 0,687 inch
Höhe 12,9 mm
Höhe (inch) 0,508 inch
Breite 5,08 mm
Breite (inch) 0,2 inch
Nettogewicht 1,4 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-1
Polzahl 1

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 1,5 mm²
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsspannung DC 250 V
Nennstrom 17,5 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,56 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 14 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr B (CSA) 300 V
Spannung Gr D (CSA) 300 V
Strom Gr B (CSA) 10 A
Strom Gr D (CSA) 10 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1068678

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 14 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 14 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 26 AWG
Spannung Gr D (UR) 300 V
Strom Gr D (UR) 10 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 7 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 0,75 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. 1,5 mm²

Maße

Versatz TS 15 32 mm
Versatz TS 32 38 mm
Versatz TS 35 10 mm

Systemkennwerte

Ausführung Verteilerleiste
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gesteckt
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90

Zulassungen

Zulassungen CE CSA UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1676610000
Typ: BZT ZVL1.5
Ausführung:
Z-Reihe, Bezeichnungsträger
 
Best.-Nr. : 1676620000
Typ: BZT ZVL1.5/O.ZA
Ausführung:
Z-Reihe, Bezeichnungsträger
 
Best.-Nr. : 1650360000
Typ: ZVL 1.5 BL
Ausführung:
Steckverbinder, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Verteilerleiste, blau
 
Best.-Nr. : 1650370000
Typ: ZVL 1.5 BR
Ausführung:
Steckverbinder, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Verteilerleiste, braun
 
Best.-Nr. : 1714680000
Typ: ZVL 1.5 INV
Ausführung:
Steckverbinder, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Verteilerleiste, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1714690000
Typ: ZVL 1.5 INV BL
Ausführung:
Steckverbinder, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Verteilerleiste, blau
 
Best.-Nr. : 1714700000
Typ: ZVL 1.5 INV BR
Ausführung:
Steckverbinder, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Verteilerleiste, braun
 
Best.-Nr. : 1711930000
Typ: ZVL 1.5 O.QV
Ausführung:
Steckverbinder, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Verteilerleiste, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 2183200000
Typ: ZVL 1.5/6 BR
Ausführung:
Steckverbinder, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Verteilerleiste, braun
 
Best.-Nr. : 1697820000
Typ: ZVL 1.5/PE GN
Ausführung:
Steckverbinder, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Verteilerleiste, grün
 
Best.-Nr. : 1651970000
Typ: ZVL 1.5/PE GN/GE BED
Ausführung:
Steckverbinder, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Verteilerleiste, dunkelbeige, gelb, grün