Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WQV 16N/3
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 11.90, Isoliert: Ja, 76 A, gelb
Best.-Nr. 1636570000
Typ WQV 16N/3
GTIN (EAN) 4008190272845
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 18 mm
Tiefe (inch) 0,709 inch
Höhe 31,8 mm
Höhe (inch) 1,252 inch
Breite 7,6 mm
Breite (inch) 0,299 inch
Nettogewicht 6,12 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Polzahl 3

Bemessungsdaten

Nennstrom 76 A

Maße

Raster in mm (P) 11,9 mm

Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen
Anzugsdrehmomentbereich Befestigungsschraube 1,2...2,4 Nm
Bemessungsstrom mehrpolig 76 A
Typ Querverbinder

Systemkennwerte

Ausführung für Klemmen

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66
Farbe gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Befestigungsart geschraubt
Einbauhinweis Direktmontage

Downloads

Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1053360000
Typ: WQV 16/10
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 11.90, Isoliert: Ja, 101 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1053260000
Typ: WQV 16/2
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 11.90, Isoliert: Ja, 101 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1055160000
Typ: WQV 16/3
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 11.90, Isoliert: Ja, 101 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1055260000
Typ: WQV 16/4
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 11.90, Isoliert: Ja, 101 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1636560000
Typ: WQV 16N/2
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 11.90, Isoliert: Ja, 76 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1687640000
Typ: WQV 16N/2 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 11.90, Isoliert: Ja, 76 A, blau
 
Best.-Nr. : 1636580000
Typ: WQV 16N/4
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 11.90, Isoliert: Ja, 76 A, gelb