Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SCHT 5 S
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung SCHT, Klemmenmarkierung, 44.5 x 9.5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, beige
Best.-Nr. 1631930000
Typ SCHT 5 S
GTIN (EAN) 4008190206680
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 44,5 mm
Höhe (inch) 1,752 inch
Breite 9,5 mm
Breite (inch) 0,374 inch
Nettogewicht 3,64 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform Einzelteil
Anzahl Markierer pro Verbund 1 Einzelteil = Klemmenmarkierung
Applikation / Hersteller Weidmueller
Breite 9,5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe beige
Orientierung des Aufdrucks horizontal und vertikal
Werkstoff Polyamid 66

Verbindermarkierer

Raster in mm (P) 5 mm

Downloads

Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0292460000
Typ: SCHT 5
Ausführung:
SCHT, Klemmenmarkierung, 44.5 x 19.5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, beige
 
Best.-Nr. : 1461730000
Typ: SCHT 5 S GR
Ausführung:
SCHT, Klemmenmarkierung, 44.5 x 9.5 mm, Raster in mm (P): 5.00 grau
 
Best.-Nr. : 1762370000
Typ: SCHT 5 S V0
Ausführung:
SCHT, Klemmenmarkierung, 44.5 x 9.5 mm, Raster in mm (P): 5.00 beige
 
Best.-Nr. : 1762360000
Typ: SCHT 5 VO
Ausführung:
SCHT, Klemmenmarkierung, 44.5 x 19.5 mm, Raster in mm (P): 5.00 beige
 
Best.-Nr. : 0517960000
Typ: SCHT 7
Ausführung:
SCHT, Klemmenmarkierung, 39.3 x 8 mm, Raster in mm (P): 7.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 2593450000
Typ: SCHT 7 BG
Ausführung:
SCHT, Klemmenmarkierung, 39.3 x 8 mm, Raster in mm (P): 7.00 beige