Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
BL 3.50/13/180 SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 13, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
Best.-Nr. 1615740000
Typ BL 3.50/13/180 SN BK BX
GTIN (EAN) 4008190060824
VPE 36 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 18,5 mm
Tiefe (inch) 0,728 inch
Höhe 13 mm
Höhe (inch) 0,512 inch
Breite 45,5 mm
Breite (inch) 1,791 inch
Nettogewicht 12,06 g

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
Anschlussart Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik Zugbügelanschluss
Raster in mm (P) 3,5 mm
Raster in Zoll (P) 0,138 "
Leiterabgangsrichtung 180°
Polzahl 13
L1 in mm 42 mm
L1 in Zoll 1,654 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Bemessungsquerschnitt 1,5 mm²
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Schutzart IP20, Vollständig montiert
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja
Abisolierlänge 6 mm
Klemmschraube M 2
Schraubendreherklinge 0,4 x 2,5
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264
Steckzyklen 25
Steckkraft/Pol, max. 7 N
Ziehkraft/Pol, max. 5 N
Anzugsdrehmoment
Drehmoment Typ Leiteranschluss
Nutzungsinformationen
Anzugsdrehmoment
min. 0,2 Nm
max. 0,25 Nm

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Steckkontakt 4...8 µm Sn feuerverzinnt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -30 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,08 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 1,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,2 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 1,5 mm²
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/12 OR
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/6
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,75 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/12 W
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/6
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/12 GE
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/6
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,25 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,25/10 HBL
Abisolierlänge
nominal 5 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,25/5
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,34 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,34/10 TK
Hinweistext Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 17 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 12 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 14,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 10 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 100 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 154685-1318353
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 10 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 352 mm
VPE Breite 137 mm
VPE Höhe 25 mm

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Norm DIN EN 61984 Abschnitt 7.3.2 / 09.02 Verwendung des Musters von DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Prüfung Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Zulassungskennzeichnung SEV, Zulassungskennzeichnung CSA
Bewertung vorhanden
Prüfung Lebensdauer
Bewertung bestanden
Prüfung: Fehlerhafte Kupplung (Nichtaustauschbarkeit)
Norm DIN EN 61984 Abschnitt 6.3 und 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 60512 Teil 7 Abschnitt 5 / 05.94
Prüfung 180° gedreht mit Kodierelementen
Bewertung bestanden
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.99
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/19
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/19
Bewertung bestanden
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00
Anforderung 0,2 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/19
Bewertung bestanden
Anforderung 0,3 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt 2 × AWG 24/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt 2 × AWG 24/19 mit Aderendhülse
Bewertung bestanden
Anforderung 0,4 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/7
Bewertung bestanden
Pull-Out Test
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00
Anforderung ≥5 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/19
Bewertung bestanden
Anforderung ≥10 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt 2 × AWG 24/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt 2 × AWG 24/19 mit Aderendhülse
Bewertung bestanden
Anforderung ≥40 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U1.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-K1.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/7
Bewertung bestanden

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Max. Außendurchmesser des Leiters: 2,9 mm
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Zulassungen

Zulassungen CSA UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Polzahl:
Farbe:
Polzahl: 2
Best.-Nr. : 1597360000
Typ: BL 3.50/02/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 3
Best.-Nr. : 1597370000
Typ: BL 3.50/03/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 4
Best.-Nr. : 1597380000
Typ: BL 3.50/04/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 5
Best.-Nr. : 1597390000
Typ: BL 3.50/05/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 6
Best.-Nr. : 1597400000
Typ: BL 3.50/06/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 7
Best.-Nr. : 1597410000
Typ: BL 3.50/07/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 8
Best.-Nr. : 1597420000
Typ: BL 3.50/08/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 8, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 9
Best.-Nr. : 1597430000
Typ: BL 3.50/09/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 10
Best.-Nr. : 1597440000
Typ: BL 3.50/10/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 11
Best.-Nr. : 1597450000
Typ: BL 3.50/11/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 11, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 12
Best.-Nr. : 1597460000
Typ: BL 3.50/12/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 13
Best.-Nr. : 1597470000
Typ: BL 3.50/13/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 13, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 14
Best.-Nr. : 1597480000
Typ: BL 3.50/14/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 14, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 15
Best.-Nr. : 1597490000
Typ: BL 3.50/15/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 15, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 16
Best.-Nr. : 1597500000
Typ: BL 3.50/16/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 16, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 17
Best.-Nr. : 1620290000
Typ: BL 3.50/17/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 17, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 18
Best.-Nr. : 1620300000
Typ: BL 3.50/18/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 18, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 19
Best.-Nr. : 1620310000
Typ: BL 3.50/19/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 19, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 20
Best.-Nr. : 1620320000
Typ: BL 3.50/20/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 20, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 21
Best.-Nr. : 1620330000
Typ: BL 3.50/21/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 21, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 22
Best.-Nr. : 1620340000
Typ: BL 3.50/22/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 22, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 23
Best.-Nr. : 1620350000
Typ: BL 3.50/23/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 23, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 24
Best.-Nr. : 1620360000
Typ: BL 3.50/24/180 SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 24, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 2
Best.-Nr. : 1615670000
Typ: BL 3.50/02/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 3
Best.-Nr. : 1615680000
Typ: BL 3.50/03/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 4
Best.-Nr. : 1615690000
Typ: BL 3.50/04/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 5
Best.-Nr. : 1614090000
Typ: BL 3.50/05/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 6
Best.-Nr. : 1610180000
Typ: BL 3.50/06/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 7
Best.-Nr. : 1610190000
Typ: BL 3.50/07/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 8
Best.-Nr. : 1615700000
Typ: BL 3.50/08/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 8, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 9
Best.-Nr. : 1615710000
Typ: BL 3.50/09/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 10
Best.-Nr. : 1610200000
Typ: BL 3.50/10/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 11
Best.-Nr. : 1615720000
Typ: BL 3.50/11/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 11, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 12
Best.-Nr. : 1615730000
Typ: BL 3.50/12/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 14
Best.-Nr. : 1615750000
Typ: BL 3.50/14/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 14, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 15
Best.-Nr. : 1615760000
Typ: BL 3.50/15/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 15, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 16
Best.-Nr. : 1615770000
Typ: BL 3.50/16/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 16, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 17
Best.-Nr. : 1620370000
Typ: BL 3.50/17/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 17, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 18
Best.-Nr. : 1620380000
Typ: BL 3.50/18/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 18, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 19
Best.-Nr. : 1620390000
Typ: BL 3.50/19/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 19, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 20
Best.-Nr. : 1620400000
Typ: BL 3.50/20/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 20, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 21
Best.-Nr. : 1620410000
Typ: BL 3.50/21/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 21, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 22
Best.-Nr. : 1620420000
Typ: BL 3.50/22/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 22, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 24
Best.-Nr. : 1620440000
Typ: BL 3.50/24/180 SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 24, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box