Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CLI C 2-4 BL/WS - CD
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, blau
Best.-Nr. 1568261741
Typ CLI C 2-4 BL/WS - CD
GTIN (EAN) 4008190032777
VPE 250 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 8 mm
Tiefe (inch) 0,315 inch
Höhe 4 mm
Höhe (inch) 0,157 inch
Breite 7 mm
Breite (inch) 0,276 inch
Nettogewicht 0,212 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -30...80 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform Rolle
Anzahl Markierer pro Verbund 1 Rolle = Leiter- und Kabelmarkierer
Art des Aufdrucks Standard
Aufdruck -
Aufdruck-Farbe weiß
Aufdruckverfahren heiß geprägt
Aufgedruckte Zeichen Symbole
Ausführung CD
Breite 7 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatztemperaturbereich -30...80 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 80 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -30 °C
Farbe blau
Halogene Ja
Isolationsdurchmesser, max. 10 
Materialfarbe nach Widerstandskode
Orientierung des Aufdrucks waagerecht
Werkstoff PVC, weich, ohne Cadmium
empfohlene Industrien Prozess, Maschinenbau

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Ja
Leiteranschlussquerschnitt 2.5 - 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 2,5 mm²
Leiteraußendurchmesser 4 - 10 mm
Leiteraußendurchmesser, max. 10 mm
Leiteraußendurchmesser, min. 4 mm

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1568261737
Typ: CLI C 2-4 RT/WS + CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, rot
 
Best.-Nr. : 1568261746
Typ: CLI C 2-4 GE/SW ET CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, gelb