Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SFGH BOX WM4 C BT
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Photovoltaik, Steckverbinder, male
Best.-Nr. 1530640000
Typ SFGH BOX WM4 C BT
GTIN (EAN) 4050118335460
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 7,7 g

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min. -40 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 85 °C

Technische Daten

Bemessungsspannung 1500 V DC (IEC)
Bemessungsstrom 35 A
Gewinde (außen) M 12
Kabeldurchmesser außen, max. 7 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 5,5 mm
Kabeltyp 2 Pfg1169/08.07, EN 50618:2014
Leiteranschlussquerschnitt, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 4 mm²
Schutzart IP65, IP67, IP2x offen
Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen TÜV Rheinland (IEC 62852)

Gewährleistung

Zeitraum 2 Jahre

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Kontakte bitte separat bestellen

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002928
ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC002928
ETIM 9.0 EC002928
ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 27-44-01-07
ECLASS 10.0 27-44-01-07
ECLASS 11.0 22-57-02-92
ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-57-02-92

Zulassungen

Zulassungen CE TUEV
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1530630000
Typ: BUGH BOX WM4 C BT
Ausführung:
Photovoltaik, Steckverbinder, female