Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
PROFINET-Leitungen
Ethernet/IP-Leitungen
EtherCat cord sets
Patchkabel
Sensor-Aktor-Kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Bahnleitungen
Powerleitungen
PROFIBUS-Leitungen
Sub-Bus cord sets
Zubehör
M8
M8 mit Kunststoffgewindering
M12
M12 mit Kunststoffgewindering
M12 mit Edelstahlgewindering
M16
M23
Automobilindustrie
Einseitig offen
Verbindungsleitung
Buchse
Stift
gerade
gewinkelt
3-polig A codiert
3-polig A codiert gebrückt
4-polig A codiert
5-polig A codiert
PUR halogenfrei schwarz (U)
Sonder
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr.
1465960300
Typ
SAIP-M12BG-4-3.0V
GTIN (EAN)
4050118274707
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
135 g
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Allgemeine Technische Daten
Anschlussgewinde
M12
Anzugsdrehmoment
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Ausführung
Buchse, gerade
Codierung
A-codiert
Gehäusebasismaterial
PUR
Isolationswiderstand
108 Ω
Kontaktoberfläche
vergoldet
LED
Nein
Material Gewindering
Kunststoff
Nennspannung
250 V
Nennstrom
4 A
Schutzart
IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand
Steckzyklen
≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse
-25…+85 °C
Verschmutzungsgrad
3
gebrückt
Nein
Technische Daten Kabel
Aderquerschnitt
0,34 mm²
Außendurchmesser
5.3 mm ± 0.2 mm
Farbcodierung
braun, weiß, blau, schwarz
Geschirmt
Nein
Halogene
Ja
Isolation
PVC
Kabellänge
3 m
Konfigurierbare Kabellänge
Nein
Mantel nach UL AWM style
2464 (80 °C / 300 V)
Mantelfarbe
schwarz
Mantelmaterial
PVC
Polzahl
4
Schleppkettentauglichkeit
Nein
Schweißfunkenbeständigkeit
Nein
Schweißperlenfest
Nein
Strahlenvernetzt
Nein
Temperaturbereich, bewegt
-5...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt
-30...80 °C
Torsionsfestigkeit
0 °/m
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101
Zertifikat-Nr. (cULus)
E307231
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
108 Ω
Nennspannung
250 V
Normen
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101
Stecker links
Stecker links
M12, A-codiert, IP69, Stiftkontakt, gerade, Kunststoff, ungeschirmt
Stecker rechts
Gehäusebasismaterial
PUR
Kontaktoberfläche
vergoldet
Stecker rechts
freies Leiterende
Steckzyklen
≥ 100
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ECLASS 10.0
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
Ausführung
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr.
1465960300
Typ
SAIP-M12BG-4-3.0V
GTIN (EAN)
4050118274707
VPE
1 Stück
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Anschlussgewinde
M12
Anzugsdrehmoment
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Ausführung
Buchse, gerade
Codierung
A-codiert
Gehäusebasismaterial
PUR
Isolationswiderstand
108 Ω
Kontaktoberfläche
vergoldet
LED
Nein
Material Gewindering
Kunststoff
Nennspannung
250 V
Nennstrom
4 A
Schutzart
IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand
Steckzyklen
≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse
-25…+85 °C
Verschmutzungsgrad
3
gebrückt
Nein
Aderquerschnitt
0,34 mm²
Außendurchmesser
5.3 mm ± 0.2 mm
Farbcodierung
braun, weiß, blau, schwarz
Geschirmt
Nein
Halogene
Ja
Isolation
PVC
Kabellänge
3 m
Konfigurierbare Kabellänge
Nein
Mantel nach UL AWM style
2464 (80 °C / 300 V)
Mantelfarbe
schwarz
Mantelmaterial
PVC
Polzahl
4
Schleppkettentauglichkeit
Nein
Schweißfunkenbeständigkeit
Nein
Schweißperlenfest
Nein
Strahlenvernetzt
Nein
Temperaturbereich, bewegt
-5...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt
-30...80 °C
Torsionsfestigkeit
0 °/m
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101
Zertifikat-Nr. (cULus)
E307231
Isolationswiderstand
108 Ω
Nennspannung
250 V
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101
Stecker links
M12, A-codiert, IP69, Stiftkontakt, gerade, Kunststoff, ungeschirmt
Gehäusebasismaterial
PUR
Kontaktoberfläche
vergoldet
Stecker rechts
freies Leiterende
Steckzyklen
≥ 100
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ECLASS 10.0
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E307231
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.