Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WSI 25/3 10X38/LED
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 25 mm², 690 V, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, dunkelbeige
Best.-Nr. 1444240000
Typ WSI 25/3 10X38/LED
GTIN (EAN) 4050118249552
VPE 4 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 58 mm
Tiefe (inch) 2,283 inch
Höhe 81 mm
Höhe (inch) 3,189 inch
Breite 54 mm
Breite (inch) 2,126 inch
Nettogewicht 104 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,75 mm²

Allgemeines

Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 25 mm²
Bemessungsspannung 690 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 690 V
Bemessungsspannung DC 690 V
Nennstrom 32 A
Strom bei max. Leiter 32 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,32 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 3,23 W
Verschmutzungsgrad 3

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 11 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anzahl Anschlüsse
Klemmbare Leiter
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ eindrähtig, H05(07) V-U
min. 1,5 mm²
max. 25 mm²
nominal 25 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 11 mm
max. 11 mm
nominal 11 mm
Anzugsdrehmoment
min. 2 Nm
max. 2,5 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ mehrdrähtig, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 25 mm²
nominal 25 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 11 mm
max. 11 mm
nominal 11 mm
Anzugsdrehmoment
min. 2 Nm
max. 2,5 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig, H05(07) V-K
min. 1,5 mm²
max. 25 mm²
nominal 25 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 11 mm
max. 11 mm
nominal 11 mm
Anzugsdrehmoment
min. 2 Nm
max. 2,5 Nm

Sicherungsklemmen

Sicherungseinsatz max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM

Systemkennwerte

Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66/6
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1137780000
Typ: WSI 25/1 10X38/LED 1KV
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, mit LED, geschlossen, Schraubanschluss, 25 mm², 1000 V, 30 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1966020000
Typ: WSI 25/1 10X38
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, geschlossen, Schraubanschluss, 25 mm², 690 V, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1137790000
Typ: WSI 25/1 10X38 1KV
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, geschlossen, Schraubanschluss, 25 mm², 1000 V, 30 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1966060000
Typ: WSI 25/1 10X38/LED 690V
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, mit LED, geschlossen, Schraubanschluss, 25 mm², 690 V, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1469110000
Typ: WSI 25/2 10X38 1KV
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 25 mm², 1000 V, 32 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1444230000
Typ: WSI 25/2 10X38/LED
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 25 mm², 690 V, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1966090000
Typ: WSI 25/2 10X38
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, geschlossen, Schraubanschluss, 25 mm², 690 V, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1966080000
Typ: WSI 25/3 10X38
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, geschlossen, Schraubanschluss, 25 mm², 690 V, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, dunkelbeige