Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent  |   Hilfe 
0
0
Schnellzugriff
PSSR 1PH CONTROL UNIT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Typ PSSR 1PH CONTROL UNIT
Best.-Nr. 1406230000
Ausführung Power Solid-State Relais, Stromüberwachung, Schraubanschluss
GTIN (EAN) 4050118206739
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Breite 25 mm
Breite (inch) 0,984 inch
Höhe 112,3 mm
Höhe (inch) 4,421 inch
Tiefe 65 mm
Tiefe (inch) 2,559 inch
Nettogewicht 85 g

Temperaturen

Feuchtigkeit 40...85 % (indoor), keine Betauung
Betriebstemperatur -40 °C...80 °C
Lagertemperatur -40 °C...125 °C

Versorgung

Versorgungsspannung 8…30 V DC
Stromaufnahme ≤ 20 mA (Rückmeldeausgang unbelastet), ≤ 120 mA (geschalteter Rückmeldeausgang max. belastet)
Schutzschaltung Varistor, Verpolungsschutz

Steuerseite

Nennsteuerspannung (Steuereingang) 4…30 V DC
Nennsteuerstrom (Steuereingang) ≤ 2,5 mA
Nennsteuerspannung (Externer Teach Eingang) 4…30 V DC
Nennsteuerstrom (Externer Teach Eingang) ≤ 2,5 mA
Ein- / Ausschaltspannung 2 V DC

Steuerausgang zum PSSR

Nennschaltspannung 8...30 V DC
Solid-State Typ Transistor
Einschaltverzögerung ≤ 15 ms
Ausschaltverzögerung ≤ 16 ms

Rückmeldeausgang

Solid-State Typ MOS-FET
Nennschaltspannung 8...30 V DC
Dauerstrom 0,1 A
Einschaltverzögerung ≤ 100 ms
Ausschaltverzögerung ≤ 100 ms

Stromüberwachung

Schaltschwelle Unterstrom 0,84 x Iteach
Leckstrom im PSSR Ausgang, max. 0,3 A

Stromwandler

Strommessbereich AC, min. 2 A
Strommessbereich AC, max. 40 A
Lochdurchmesser des Stromsensors 9 mm

Isolationskoordination

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Normen EN 60947-4-3, EN 60950

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min. 0,15 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten Zubehör und Maßzeichnungen siehe Seite Power Solid-State-Relais Zubehör.

Downloads

Anwenderdokumentation
Broschüre/Katalog
Engineering-Daten EPLAN, WSCAD
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

Klassifikationen

ETIM 5.0 EC001437
ETIM 6.0 EC001440
eClass 6.2 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8.1 27-37-16-01
eClass 9.0 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-18-02

Zulassungen

Zulassungen CE EAC
ROHS Konform

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.