Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
LXXX 15.00/07/90FR 4.5SN GY BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
Best.-Nr. 1386690000
Typ LXXX 15.00/07/90FR 4.5SN GY BX
GTIN (EAN) 4050118186994
VPE 10 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 1000 V / 150 A / 0.5 - 50 mm²
UL: 600 V / 126 A / AWG 20 - AWG 1
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 31 mm
Tiefe (inch) 1,22 inch
Höhe 56 mm
Höhe (inch) 2,205 inch
Höhe niedrigstbauend 51,5 mm
Breite 120,5 mm
Breite (inch) 4,744 inch
Nettogewicht 208,045 g

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Power - Serie LXXX
Leiteranschlusstechnik Zugbügelanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Leiterabgangsrichtung 90°
Raster in mm (P) 15 mm
Raster in Zoll (P) 0,591 "
Polzahl 7
Polreihenzahl
Kundenseitig anreihbar Nein
Anzahl Reihen
Lötstiftlänge (l) 4,5 mm
Lötstift-Abmessungen 1,2 x 1,2 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,6 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
Anzahl Lötstifte pro Pol
Schraubendreherklinge 1,2 x 6,5
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264
Anzugsdrehmoment, min. 2,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 4 Nm
Klemmschraube M 6
Abisolierlänge 18 mm
L1 in mm 90 mm
L1 in Zoll 3,545 "
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20
Schutzart IP20

Werkstoffdaten

Isolierstoff Wemid (PA)
Farbe kieselgrau
Farbtabelle (ähnlich) RAL 7032
Isolierstoffgruppe I
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Beschichtung 4-6 μm SN
Schichtaufbau - Lötanschluss 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 120 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 120 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 1
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 16 mm²
mehrdrähtig, min. H07V-R 6 mm²
mehrdrähtig, max. H07V-R 50 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 35 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 35 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 35 mm²
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 20 mm
Empfohlene Aderendhülse H2,5/25D BL
Abisolierlänge
nominal 18 mm
Empfohlene Aderendhülse H2,5/18
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 4 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 20 mm
Empfohlene Aderendhülse H4,0/26D GR
Abisolierlänge
nominal 18 mm
Empfohlene Aderendhülse H4,0/18
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 6 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 20 mm
Empfohlene Aderendhülse H6,0/26 SW
Abisolierlänge
nominal 18 mm
Empfohlene Aderendhülse H6,0/18
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 10 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 21 mm
Empfohlene Aderendhülse H10,0/28 EB
Abisolierlänge
nominal 18 mm
Empfohlene Aderendhülse H10,0/18
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 16 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 21 mm
Empfohlene Aderendhülse H16,0/28 GN
Abisolierlänge
nominal 18 mm
Empfohlene Aderendhülse H16,0/18
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 20 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,5/24 R
Abisolierlänge
nominal 18 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,5/18
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 35 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 19 mm
Empfohlene Aderendhülse H35,0/32D R
Abisolierlänge
nominal 18 mm
Empfohlene Aderendhülse H35,0/18
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 50 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 18 mm
Empfohlene Aderendhülse H50,0/18
Hinweistext Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 150 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 150 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 1.000 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 1.000 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 1.000 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 8 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 8 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 8 kV

Nenndaten nach CSA

Nennspannung (Use group B / CSA) 600 V
Nennspannung (Use group C / CSA) 600 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 600 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 127 A
Nennstrom (Use group C / CSA) 127 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 5 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 1

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 600 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059] 600 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 126 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059) 126 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 1
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 338 mm
VPE Breite 130 mm
VPE Höhe 54 mm

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Prüfung Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Materialtyp, Raster, Datumsuhr, Zulassungskennzeichnung CSA, Zulassungskennzeichnung UL, Lebensdauer
Bewertung vorhanden
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.02
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 16 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 20/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 20/19
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 10/1
Bewertung bestanden
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00
Anforderung 0,3 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 20/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 20/19
Bewertung bestanden
Anforderung 1,4 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 10/1
Bewertung bestanden
Anforderung 2,0 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt flexibel 10 mm²
Bewertung bestanden
Pull-Out Test
Norm DIN EN 60999 Abschnitt 8.5 / 04.94
Anforderung ≥20 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 20/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 20/19
Bewertung bestanden
Anforderung ≥80 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 10/1
Bewertung bestanden
Anforderung ≥ 90N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt flexibel 10 mm²
Bewertung bestanden

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • IP 20 von 16 mm² bis 50 mm²
  • Der Prüfabgriff ist ausschließlich als Potentialabgriff nutzbar.
  • Für flexible Leiter mit mehr als 19 Einzeldrähten sind Aderendhülsen vorgeschrieben.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01

Zulassungen

Zulassungen UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Polzahl:
Polzahl: 1
Best.-Nr. : 1047600000
Typ: LXXX 15.00/01/90FR 4.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Lötstiftlänge (l): 4,5 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 1, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
 
Polzahl: 2
Best.-Nr. : 1047610000
Typ: LXXX 15.00/02/90FR 4.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Lötstiftlänge (l): 4,5 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
 
Polzahl: 3
Best.-Nr. : 1047620000
Typ: LXXX 15.00/03/90FR 4.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Lötstiftlänge (l): 4,5 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
 
Polzahl: 4
Best.-Nr. : 1047630000
Typ: LXXX 15.00/04/90FR 4.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Lötstiftlänge (l): 4,5 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
 
Polzahl: 5
Best.-Nr. : 1386370000
Typ: LXXX 15.00/05/90FR 4.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Lötstiftlänge (l): 4,5 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
 
Polzahl: 6
Best.-Nr. : 1386520000
Typ: LXXX 15.00/06/90FR 4.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Lötstiftlänge (l): 4,5 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
 
Polzahl: 7
Best.-Nr. : 1386670000
Typ: LXXX 15.00/07/90FR 4.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Lötstiftlänge (l): 4,5 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
 
Polzahl: 8
Best.-Nr. : 1386820000
Typ: LXXX 15.00/08/90FR 4.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Lötstiftlänge (l): 4,5 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
 
Polzahl: 9
Best.-Nr. : 1386970000
Typ: LXXX 15.00/09/90FR 4.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Lötstiftlänge (l): 4,5 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box