Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
UC20-WL2000-AC
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Steuerung, IP20, AutomationController, Web-basierend, u-control 2000 web, integrierte Engineering Tools: u-create web für SPS – (Echtzeit-System) & IIoT-Anwendungen und kompatibel mit CODESYS (u-OS)
Best.-Nr. 1334950000
Typ UC20-WL2000-AC
GTIN (EAN) 4050118138351
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 76 mm
Tiefe (inch) 2,992 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 52 mm
Breite (inch) 2,047 inch
Befestigungsmaß Höhe 128 mm
Nettogewicht 232 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b2baa72f-7638-44ad-b8eb-76854d0293dc

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Tragschiene TS 35

Anschlussdaten

Anschlussart PUSH IN

Systemdaten

Anschluss 2 x RJ45-Steckverbinder
Echtzeituhr Batterie gepuffert
Engineering-Tool u-create web, u-OS
Konfigurationsschnittstelle Micro USB 2.0
Modulart Steuerung
Programmierumgebung webbasierend
Prozessor Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
Schnittstelle 2x Ethernet TCP/IP, 1x Micro USB
Speicher (Flash) 8 GB, 32 GB via microSD
max. Anzahl an Modulen 64 
Übertragungsrate Rückwandbus, max. 48 Mbit

Versorgung

Einspeisestrom für IIN (Eingangsstrompfad)
min. 0 mA
nominal 5.000 mA
max. 5.000 mA
Einspeisestrom für IIN (Eingangsstrompfad) , max. 5 A
Einspeisestrom für IOUT (Ausgangsstrompfad)
min. 0 mA
max. 5.000 mA
nominal 5.000 mA
Einspeisestrom für IOUT (Ausgangsstrompfad) , max. 5 A
Stromaufnahme aus Isys, typ. 116 mA
Versorgungsspannung für Ausgänge 24 V DC +20 %/ -15 %
Versorgungsspannung für System und Eingänge 24 V DC +20 %/ -15 %

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000236
ETIM 7.0 EC000236
ETIM 8.0 EC000236
ETIM 9.0 EC000236
ECLASS 9.0 27-24-22-07
ECLASS 9.1 27-24-22-07
ECLASS 10.0 27-24-22-07
ECLASS 11.0 27-24-22-07
ECLASS 12.0 27-24-22-07
ECLASS 13.0 27-24-22-07

Zulassungen

Zulassungen ABS BURVER CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD LLOYDSREG RINA UKEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2928020000
Typ: UC20-WL2000-AC-CAN
Ausführung:
Steuerung, IP20, AutomationController, Web-basierend, u-control 2000 web, CAN-Schnittstelle, integrierte Engineering Tools: u-create web für SPS – (Echtzeit-System) & IIoT-Anwendungen und kompatibel mit CODESYS (u-OS)