Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Feldbuskoppler
Module
Zubehör
Digitale Eingangsmodule
Digitale Ausgangsmodule
Digitale Ein- und Ausgangsmodule
Pulsweitenmodulations- und Schrittmotor Module
Analoge Eingangsmodule
Temperaturmodule und Potentiometer-Eingangsmodul
Dehnungsmessstreifenmodul
Leistungsmessmodul
Analoge Ausgangsmodule
Digitale Zähler- und Kommunikationsmodule
Sichere I/O- und Einspeisemodule
Einspeisemodule
Potenzialverteilungsmodule
Ersatzteile
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, RTD
Best.-Nr.
1315700000
Typ
UR20-4AI-RTD-DIAG
GTIN (EAN)
4050118118872
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
11,5 mm
Breite (inch)
0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe
128 mm
Nettogewicht
91 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Allgemeine Daten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Analoge Eingänge
Anzahl Analoge Eingänge
4
Auflösung
16 Bit
Einzelkanaldiagnose
Ja
Genauigkeit
0,2 % FSR / 0,3 % FSR für Ni-Sensoren / 0,6 % FSR für Cu10
Innenwiderstand U
1 MΩ
Moduldiagnose
Ja
Sensor-Anschluss
2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
Temperaturkoeffizient
≤ 50 ppm/K
Temperaturmesswert, max.
850 °C
Temperaturmesswert, min.
-200 °C
Typ
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni 200, Ni500, Ni1000, Cu10, 40Ω, 80Ω, 150Ω, 300Ω, 500Ω,1kΩ, 2kΩ,4kΩ
Verpolungsschutz
Ja
Wandlungszeit
einstellbar, 36…240 ms
Anschlussdaten
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Systemdaten
Diagnosedaten
20 Byte
Feldbusprotokoll
CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET IRT, PROFIBUS DP-V1, POWERLINK
Galvanische Trennung
DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart
Temperaturmodul
Parameterdaten
32 Byte
Prozessdaten
8 Byte
Schnittstelle
u-remote Systembus
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit
Versorgung
Stromaufnahme aus IIN (jeweiliges Power-Segment)
< 20 mA
Stromaufnahme aus Isys , typ.
8 mA
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001596
ETIM 7.0
EC001596
ETIM 8.0
EC001596
ETIM 9.0
EC001596
ECLASS 9.0
27-24-26-01
ECLASS 9.1
27-24-26-01
ECLASS 10.0
27-24-26-01
ECLASS 11.0
27-24-26-01
ECLASS 12.0
27-24-26-01
ECLASS 13.0
27-24-26-01
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext lang
4AI-RTD-DIAG
4-kanaliges analoges Eingangsmodul
Automatische 50-60 Hz Unterdrückung
Interne oder externe Kaltstellenkompensation möglich
Für alle gebräuchlichen Sensoren (PT, Ni, Cu10)
Anschlusstechnik: PUSH-IN
Maße (HxBxT): 120 mm (mit Rasthebel 128 mm), 11,5 mm, 76 mm
Modulstatus: Anzeige über Sammelmeldung, LED an der Moduloberseite
Kanalstatus: Signalisierung direkt am Kontaktpunkt
Gewicht: 90,5 g
Moduldiagnose: Ja
Einzelkanaldiagnose: Ja
Verpolungsschutz: Ja
Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C
Prozessdaten: 8 Byte
Parameterdaten: 32 Byte
Diagnosedaten: 20 Byte
Galvanische Trennung: zwischen Feld- und Systembus
Versorgungspannung: 24 V DC +25 %/–15 %
Interne Stromaufnahme: 8 mA
Versorgungsstromaufnahme: 20 mA
Temperaturkoeffizient: 50 ppm/K
Genauigkeit: 0,2 % FSR, 0,3 % FSR bei Ni-Sensoren, 0,6% FSR bei Cu10-Sensoren
Wandlungszeit: 36 bis 240 ms (einstellbar)
Innenwiderstand I: > 1 MΩ
Auflösung: 16 Bit
Marke: Weidmüller
Typ: UR20-4AI-RTD-DIAG
Best.-Nr. :
2456540000
Typ:
UR20-4AI-RTD-HP-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, RTD
Best.-Nr. :
2555940000
Typ:
UR20-8AI-RTD-DIAG-2W
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, RTD
Best.-Nr. :
1315710000
Typ:
UR20-4AI-TC-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, TC
Best.-Nr. :
2001670000
Typ:
UR20-4AI-R-HS-16-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, 16 Bit
Ausführung
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, RTD
Best.-Nr.
1315700000
Typ
UR20-4AI-RTD-DIAG
GTIN (EAN)
4050118118872
VPE
1 Stück
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
11,5 mm
Breite (inch)
0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe
128 mm
Nettogewicht
91 g
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Anzahl Analoge Eingänge
4
Auflösung
16 Bit
Einzelkanaldiagnose
Ja
Genauigkeit
0,2 % FSR / 0,3 % FSR für Ni-Sensoren / 0,6 % FSR für Cu10
Innenwiderstand U
1 MΩ
Moduldiagnose
Ja
Sensor-Anschluss
2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
Temperaturkoeffizient
≤ 50 ppm/K
Temperaturmesswert, max.
850 °C
Temperaturmesswert, min.
-200 °C
Typ
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni 200, Ni500, Ni1000, Cu10, 40Ω, 80Ω, 150Ω, 300Ω, 500Ω,1kΩ, 2kΩ,4kΩ
Verpolungsschutz
Ja
Wandlungszeit
einstellbar, 36…240 ms
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Diagnosedaten
20 Byte
Feldbusprotokoll
CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET IRT, PROFIBUS DP-V1, POWERLINK
Galvanische Trennung
DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart
Temperaturmodul
Parameterdaten
32 Byte
Prozessdaten
8 Byte
Schnittstelle
u-remote Systembus
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit
Stromaufnahme aus IIN (jeweiliges Power-Segment)
< 20 mA
Stromaufnahme aus Isys , typ.
8 mA
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
ETIM 6.0
EC001596
ETIM 7.0
EC001596
ETIM 8.0
EC001596
ETIM 9.0
EC001596
ECLASS 9.0
27-24-26-01
ECLASS 9.1
27-24-26-01
ECLASS 10.0
27-24-26-01
ECLASS 11.0
27-24-26-01
ECLASS 12.0
27-24-26-01
ECLASS 13.0
27-24-26-01
Ausschreibungstext lang
4AI-RTD-DIAG
4-kanaliges analoges Eingangsmodul
Automatische 50-60 Hz Unterdrückung
Interne oder externe Kaltstellenkompensation möglich
Für alle gebräuchlichen Sensoren (PT, Ni, Cu10)
Anschlusstechnik: PUSH-IN
Maße (HxBxT): 120 mm (mit Rasthebel 128 mm), 11,5 mm, 76 mm
Modulstatus: Anzeige über Sammelmeldung, LED an der Moduloberseite
Kanalstatus: Signalisierung direkt am Kontaktpunkt
Gewicht: 90,5 g
Moduldiagnose: Ja
Einzelkanaldiagnose: Ja
Verpolungsschutz: Ja
Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C
Prozessdaten: 8 Byte
Parameterdaten: 32 Byte
Diagnosedaten: 20 Byte
Galvanische Trennung: zwischen Feld- und Systembus
Versorgungspannung: 24 V DC +25 %/–15 %
Interne Stromaufnahme: 8 mA
Versorgungsstromaufnahme: 20 mA
Temperaturkoeffizient: 50 ppm/K
Genauigkeit: 0,2 % FSR, 0,3 % FSR bei Ni-Sensoren, 0,6% FSR bei Cu10-Sensoren
Wandlungszeit: 36 bis 240 ms (einstellbar)
Innenwiderstand I: > 1 MΩ
Auflösung: 16 Bit
Marke: Weidmüller
Typ: UR20-4AI-RTD-DIAG
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX)
E223527
Best.-Nr. :
2456540000
Typ:
UR20-4AI-RTD-HP-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, RTD
Best.-Nr. :
2555940000
Typ:
UR20-8AI-RTD-DIAG-2W
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, RTD
Best.-Nr. :
1315710000
Typ:
UR20-4AI-TC-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, TC
Best.-Nr. :
2001670000
Typ:
UR20-4AI-R-HS-16-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, 16 Bit
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.