S2L-SMT 3.50/08/90LFH 1.5SN BK BX
Produkt nicht für Neuentwicklungen einsetzen
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr.
1264110000
Typ
S2L-SMT 3.50/08/90LFH 1.5SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118054514
VPE
84 Stück
Produkt-Kennzahlen
IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A
Verpackung
Box
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2028-12-31
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
14,2 mm
Tiefe (inch)
0,559 inch
Höhe
15,5 mm
Höhe (inch)
0,61 inch
Höhe niedrigstbauend
10,8 mm
Breite
21 mm
Breite (inch)
0,827 inch
Nettogewicht
2,366 g
Systemkennwerte
Produktfamilie
OMNIMATE Signal - Serie B2L/S2L 3.50 - 2-reihig
Anschlussart
Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte
THT/THR-Lötanschluss
Raster in mm (P)
3,5 mm
Raster in Zoll (P)
0,138 "
Abgangswinkel
90°
Polzahl
8
Anzahl Lötstifte pro Pol
1
Lötstiftlänge (l)
1,5 mm
Lötstift-Abmessungen
d = 1,0 mm, oktogonal
Bestückungsloch-Durchmesser (D)
1,3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D)
+ 0,1 mm
Außendurchmesser Lötauge
2,1 mm
Schablonenloch Durchmesser
1,9 mm
L1 in mm
10,5 mm
L1 in Zoll
0,413 "
Anzahl Reihen
1
Polreihenzahl
2
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
fingers. ungest./ handrückens. gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Kodierbar
Ja
Steckkraft/Pol, max.
3 N
Ziehkraft/Pol, max.
6 N
Werkstoffdaten
Isolierstoff
LCP GF
Farbe
schwarz
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 9011
Isolierstoffgruppe
IIIb
Kriechstromfestigkeit (CTI)
≥ 175
Moisture Level (MSL)
1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss
2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn glanz
Schichtaufbau - Steckkontakt
2...5 µm Sn / 1...3 µm Ni
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Betriebstemperatur, max.
100 °C
Temperaturbereich Montage, min.
-30 °C
Temperaturbereich Montage, max.
100 °C
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
10 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
10 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
9 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
8,5 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
125 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
50 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
1,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
1,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit
3 x 1s mit 77 A
Nenndaten nach CSA
Nennspannung (Use group B / CSA)
150 V
Nennspannung (Use group C / CSA)
50 V
Nennspannung (Use group D / CSA)
150 V
Nennstrom (Use group B / CSA)
5 A
Nennstrom (Use group C / CSA)
9,5 A
Nennstrom (Use group D / CSA)
9,5 A
Nenndaten nach UL 1059
Institut (UR)
Zertifikat-Nr. (UR)
E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
150 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Verpackungen
Verpackung
Box
VPE Länge
349 mm
VPE Breite
143 mm
VPE Höhe
31 mm
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.