Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
Z-Reihe
Standard
Roof
Kompakt
Mini-Reihenklemmen zur Gehäuseverdrahtung
Durchgangsreihenklemmen
Schutzleiterreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Steckbare Reihenklemmen
Reihenklemmen mit elektronischen Bauteilen
1 Stock
2 Stock
2.5 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss
Best.-Nr.
1252070000
Typ
ZDU 2.5/2X2AN/LD+ WS
GTIN (EAN)
4050118044034
VPE
20 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
38,5 mm
Tiefe (inch)
1,516 inch
Höhe
79,5 mm
Höhe (inch)
3,13 inch
Breite
5,1 mm
Breite (inch)
0,201 inch
Nettogewicht
13,5 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
120 °C
Allgemeines
Normen
IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Bauelement
Komponente LED
Farbe
rot
Spannung, min.
6 V
Spannung, max.
24 V
Strom
20 mA
Bauteilwiderstand
Widerstand
4,7 kΩ
Verlustleistung
0,4 W
Toleranz (%)
1 %
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
2,5 mm²
Bemessungsspannung
24 V
Bemessungsspannung DC
24 V
Nennstrom
0,05 A
Strom bei max. Leiter
20 mA
Normen
IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
0,77 W
Verschmutzungsgrad
3
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Zugfederanschluss
Anschlussart 2
Zugfederanschluss
Anschlussrichtung
oben
Anzahl Anschlüsse
4
Klemmbereich, max.
4 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klingenmaß
0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A3
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Systemkennwerte
Ausführung
Zugfederanschluss, mit LED, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
Anzahl der Potentiale pro Etage
1
Etagen intern gebrückt
Nein
PE-Anschluss
Nein
Tragschiene
TS 35
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
weiß
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Montageart
gerastet
Offene Seiten
rechts
elektronisches Bauteil
Diode
explosionsgeprüfte Ausführung
Ja
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Die zulässige Dauergebrauchstempemeratur ist zu beachten.
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000903
ETIM 7.0
EC000903
ETIM 8.0
EC000903
ETIM 9.0
EC000903
ECLASS 9.0
27-14-11-27
ECLASS 9.1
27-14-11-47
ECLASS 10.0
27-14-11-27
ECLASS 11.0
27-14-11-27
ECLASS 12.0
27-14-11-27
ECLASS 13.0
27-25-01-14
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
1650340000
Typ:
ZDU 2.5/2X2AN/D+
Ausführung:
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, beige
Best.-Nr. :
1650350000
Typ:
ZDU 2.5/2X2AN/D-
Ausführung:
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, beige
Best.-Nr. :
1692590000
Typ:
ZDU 2.5/2X2AN/LD+
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr. :
1692600000
Typ:
ZDU 2.5/2X2AN/LD-
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr. :
1252060000
Typ:
ZDU 2.5/2X2AN/LD- SW
Ausführung:
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss
Ausführung
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss
Best.-Nr.
1252070000
Typ
ZDU 2.5/2X2AN/LD+ WS
GTIN (EAN)
4050118044034
VPE
20 Stück
Tiefe
38,5 mm
Tiefe (inch)
1,516 inch
Höhe
79,5 mm
Höhe (inch)
3,13 inch
Breite
5,1 mm
Breite (inch)
0,201 inch
Nettogewicht
13,5 g
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
120 °C
Normen
IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Komponente LED
Farbe
rot
Spannung, min.
6 V
Spannung, max.
24 V
Strom
20 mA
Bauteilwiderstand
Widerstand
4,7 kΩ
Verlustleistung
0,4 W
Toleranz (%)
1 %
Bemessungsquerschnitt
2,5 mm²
Bemessungsspannung
24 V
Bemessungsspannung DC
24 V
Nennstrom
0,05 A
Strom bei max. Leiter
20 mA
Normen
IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
0,77 W
Verschmutzungsgrad
3
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Zugfederanschluss
Anschlussart 2
Zugfederanschluss
Anschlussrichtung
oben
Anzahl Anschlüsse
4
Klemmbereich, max.
4 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klingenmaß
0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A3
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Ausführung
Zugfederanschluss, mit LED, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
Anzahl der Potentiale pro Etage
1
Etagen intern gebrückt
Nein
PE-Anschluss
Nein
Tragschiene
TS 35
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Werkstoff
Wemid
Farbe
weiß
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Montageart
gerastet
Offene Seiten
rechts
elektronisches Bauteil
Diode
explosionsgeprüfte Ausführung
Ja
Produkthinweis
Die zulässige Dauergebrauchstempemeratur ist zu beachten.
ETIM 6.0
EC000903
ETIM 7.0
EC000903
ETIM 8.0
EC000903
ETIM 9.0
EC000903
ECLASS 9.0
27-14-11-27
ECLASS 9.1
27-14-11-47
ECLASS 10.0
27-14-11-27
ECLASS 11.0
27-14-11-27
ECLASS 12.0
27-14-11-27
ECLASS 13.0
27-25-01-14
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
1650340000
Typ:
ZDU 2.5/2X2AN/D+
Ausführung:
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, beige
Best.-Nr. :
1650350000
Typ:
ZDU 2.5/2X2AN/D-
Ausführung:
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, beige
Best.-Nr. :
1692590000
Typ:
ZDU 2.5/2X2AN/LD+
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr. :
1692600000
Typ:
ZDU 2.5/2X2AN/LD-
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr. :
1252060000
Typ:
ZDU 2.5/2X2AN/LD- SW
Ausführung:
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.