Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CP A BATTERY 24V DC3.4AH
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Batterie
Best.-Nr. 1251070000
Typ CP A BATTERY 24V DC3.4AH
GTIN (EAN) 4050118043105
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2021-07-31
Produktalternative 2789900000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 137 mm
Tiefe (inch) 5,394 inch
Höhe 144 mm
Höhe (inch) 5,669 inch
Breite 108 mm
Breite (inch) 4,252 inch
Nettogewicht 3.478 g

Temperaturen

Lagertemperatur -15 °C...40 °C
Umgebungstemperatur 0°...+40°C (Charging); -15°…+50°C (Discharging)
Betriebstemperatur 0 °C...40

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943

Bedienelemente und Steuereingänge

Temperaturfühler NTC 100 kΩ

Eingang

Ladestrom, max. 0,51 A
Nenneingangsspannung 24 V DC
Nennkapazität 3,4 Ah

Ausgang

Ausgangsstrom, max. 25 A
Parallelschaltbarkeit Ja
Pufferzeit 10A 11,3 min
Pufferzeit 20A 5 min
Schutz gegen Rückspannung Ja
Temperaturfühler NTC 100 kΩ
Überlast & Kurzschlussabsicherung 25 A fuse

Allgemeine Angaben

Rastfuß Metall
Schock wall acc. IEC 68-2-27 30 g
Schutzart IP20
Vibration DIN rail/wall gemäß IEC 68-2-6 0,7 / 0,7 g
max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 5 %…95 % RH

Isolationskoordination

Schutzklasse III, ohne PE-Anschluss, für SELV

Anschlussdaten (Ausgang)

Anzahl Klemmen 2 (+ / -)
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 10 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 22 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,2 mm²

Anschlussdaten (Eingang)

Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 10 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 22 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,2 mm²

Anschlussdaten (Signal)

Anschlusstechnik steckbarer Schraubanschluss
Anzahl Klemmen
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 16 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 28 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,2 mm²

Zulassungen

Institut (cULus) CULUS
Zertifikat-Nr. (cULus) E349959

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002850
ETIM 7.0 EC002850
ETIM 8.0 EC002850
ETIM 9.0 EC002850
ECLASS 9.0 27-04-06-92
ECLASS 9.1 27-04-92-01
ECLASS 10.0 27-04-06-92
ECLASS 11.0 27-04-06-92
ECLASS 12.0 27-04-06-92
ECLASS 13.0 27-04-06-92

Zulassungen

Zulassungen CULUS DETNORVER
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E349959

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2789890000
Typ: DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH
Ausführung:
Batterie
 
Best.-Nr. : 2789900000
Typ: DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH
Ausführung:
Batterie
 
Best.-Nr. : 2789910000
Typ: DURA ECO LA-BAT 24V 7AH
Ausführung:
Batterie
 
Best.-Nr. : 2789920000
Typ: DURA ECO LA-BAT 24V 12AH
Ausführung:
Batterie
 
Best.-Nr. : 2789930000
Typ: DURA ECO LA-BAT 24V 17AH
Ausführung:
Batterie