OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Schraubanschluss, Wemid (PA), schwarz, Direktmontage, Durchführung
Best.-Nr.
1250670000
Typ
WGK 95F VP/Z BK BX
GTIN (EAN)
4050118041835
VPE
10 Stück
Produkt-Kennzahlen
IEC: 1000 V / 232 A / 35 - 95 mm² UL: 600 V / 230 A / AWG 4 - AWG 4/0
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Höhe
74 mm
Höhe (inch)
2,913 inch
Höhe niedrigstbauend
74 mm
Breite
25 mm
Breite (inch)
0,984 inch
Länge
49,5 mm
Länge (inch)
1,949 inch
Nettogewicht
183,2 g
Systemkennwerte
Produktfamilie
OMNIMATE Power - Serie WGK
Leiteranschlusstechnik
Kabelschuh: Ringkabelschuh / Gabelkabelschuh
Leiterabgangsrichtung
180°
Polzahl
1
Kundenseitig anreihbar
Ja
Anzugsdrehmoment, min.
15 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
20 Nm
Klemmschraube
M8/Hexagon
Abisolierlänge
27 mm
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
IP 20
Schutzart
IP20
Werkstoffdaten
Isolierstoff
Wemid (PA)
Farbe
schwarz
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 9011
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
verzinnt
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Betriebstemperatur, max.
120 °C
Temperaturbereich Montage, min.
-25 °C
Temperaturbereich Montage, max.
120 °C
Anschließbare Leiter
Klemmbereich, min.
35 mm²
Klemmbereich, max.
95 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 4/0
eindrähtig, min. H05(07) V-U
35 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U
95 mm²
mehrdrähtig, min. H07V-R
35 mm²
mehrdrähtig, max. H07V-R
95 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K
35 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K
95 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.
35 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.
95 mm²
Hinweistext
Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 60664-1
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
232 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
232 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
1.000 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
8 kV
Nenndaten nach CSA
Nennspannung (Use group B / CSA)
600 V
Nennspannung (Use group C / CSA)
600 V
Nennstrom (Use group B / CSA)
230 A
Nennstrom (Use group C / CSA)
230 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 4/0
Nenndaten nach UL 1059
Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
600 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059]
600 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
230 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059)
230 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 4/0
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Verpackungen
Verpackung
Box
VPE Länge
271 mm
VPE Breite
126 mm
VPE Höhe
102 mm
Wichtiger Hinweis
Hinweise
Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten. Dies kann im Gerät durch Vollverguss oder den Einsatz von zusätzlichen Distanzplatten gewährleistet werden.
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.
Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten. Dies kann im Gerät durch Vollverguss oder den Einsatz von zusätzlichen Distanzplatten gewährleistet werden.
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.