Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SFX 10/60 S MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, weiß
Best.-Nr. 1248810000
Typ SFX 10/60 S MC NE WS
GTIN (EAN) 4050118039115
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 1 mm
Tiefe (inch) 0,039 inch
Höhe 60 mm
Höhe (inch) 2,362 inch
Breite 13,62 mm
Breite (inch) 0,536 inch
Nettogewicht 2,28 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer
Ausführung Montage mit Kabelbinder
Breite 13,62 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Schriftfeldgröße 60 x 9.5 mm
Werkstoff Polyamid 66
empfohlene Industrien Verkehrstechnik, Maschinenbau
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Nein
Leiteranschlussquerschnitt 16 - 500 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 500 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 16 mm²
Leiteraußendurchmesser 7 - 40 mm
Leiteraußendurchmesser, max. 40 mm
Leiteraußendurchmesser, min. 7 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1248820000
Typ: SFX 10/60 S MC NE GE
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1248830000
Typ: SFX 10/60 S MC NE RT
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, rot
 
Best.-Nr. : 1248840000
Typ: SFX 10/60 S MC NE BL
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, blau
 
Best.-Nr. : 2009890000
Typ: SFX 10/60 S MC NE WS V0
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 2009900000
Typ: SFX 10/60 S MC NE GE V0
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, gelb