Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-SW-VL08-6GT-2GS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. 1241280000
Typ IE-SW-VL08-6GT-2GS
GTIN (EAN) 4050118029062
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 105 mm
Tiefe (inch) 4,134 inch
Höhe 135 mm
Höhe (inch) 5,315 inch
Breite 52,85 mm
Breite (inch) 2,081 inch
Nettogewicht 850 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -10 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Explosionsgefährdete Bereiche UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C und D, ATEX Zone 2 Ex ec nC IIC T4 Gc, EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-15, EN IEC 60079-7
Freier Fall Gemäß IEC 60068-2-32
Schifffahrt DNV
Schock gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm UL508, EN 60950-1
Vibration gemäß IEC 60068-2-6

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

MTBF

MTBF
Entsprechend Norm Telcordia (Bellcore), GB
Betriebszeit (Stunden), min. 2.260.195 h

Schnittstellen

Alarmkontakt 1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V DC
Anzahl Ports 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP)
Funktion DIP-Schalter Port-Überwachung, Broadcast Storm-Schutz aktivieren/deaktivieren, Jumbo Frame-Unterstützung aktivieren/deaktivieren, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet aktivieren/deaktivieren
Glasfaser-Ports 100/1000Base SFP Slot
Hinweis Der SFP-Steckplatz kann nur mit Weidmüller SFP-Transceivern der Produktgruppe „SFP-Transceiver zur Verwendung mit Switches der Basic-, Value- und PremiumLine“ genutzt werden. SFP-Transceiver von Drittanbietern werden vom Switch nicht akzeptiert.
LED-Anzeige Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000M (TP-Port), 100/1000M (SFP-Port)
RJ45-Ports 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss

Spannungsversorgung

Anschluss 1 abnehmbarer 6-poliger Klemmenblock
Stromaufnahme 0,34 A bei 24 V
Verpolungsschutz vorhanden
Versorgungsspannung 12/24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart DC
Spannung, min. 9,6 V
Spannung, max. 60 V

Switch Eigenschaften

Bandbreite Rückwandbus 16 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle 8 K
Jumbo Frame-Unterstützung bis 9,6 KB
Paketpuffergröße 4.000 Kbit

Technische Daten

Gehäusebasismaterial Metall
Geschwindigkeit Gigabit Ethernet
Montageart Tragschiene
Schutzart IP30
Switch unmanaged

Technologie

Datenvermittlung Store and Forward
Flusssteuerung IEEE 802.3x Flusssteuerung, Back-Pressure-Flusssteuerung
Standard IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX, IEEE 802.3ab für 1000BaseT(X), IEEE 802.3z für 1000BaseX, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur, max. 60 °C
Betriebstemperatur, min. -10 °C
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-02
ECLASS 11.0 19-17-04-02
ECLASS 12.0 19-17-04-02
ECLASS 13.0 19-17-04-02

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1241270000
Typ: IE-SW-VL08-8GT
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
 
Best.-Nr. : 1286860000
Typ: IE-SW-VL08T-8GT
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr. : 1286870000
Typ: IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr. : 1241000000
Typ: IE-SW-VL16-16TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
 
Best.-Nr. : 1286590000
Typ: IE-SW-VL16T-16TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C