Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
EcoLine unmanaged Switches
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
EcoLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches/Injektoren
BasicLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
AdvancedLine managed Switches
Managed Power over Ethernet Switches der AdvancedLine
Managed Switches und Medien-Interfacemodule der SubstationLine
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
ValueLine Medienkonverter
Seriell-Ethernet-Konverter und Modbus TCP/RTU Gateway
Seriell/Ethernet Konverter
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennen und Antennenzubehör (Koaxialkabel und Halterungen)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Basic- Value- und PremiumLine)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Eco-, Advanced- und SubstationLine)
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul zur Verwendung mit Switches der Value- und PremiumLine sowie WLAN-Geräten der Basic- und ValueLine
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul (zur Verwendung mit Switches der Advanced- und SubstationLine)
Montagesätze (19" Rack, Wand, Hutschiene)
Trainings-Kit
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr.
1240930000
Typ
IE-SW-BL08-6TX-2ST
GTIN (EAN)
4050118028744
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
70 mm
Tiefe (inch)
2,756 inch
Höhe
115 mm
Höhe (inch)
4,528 inch
Breite
50 mm
Breite (inch)
1,969 inch
Nettogewicht
275 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-10 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Explosionsgefährdete Bereiche
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C und D, ATEX Zone 2 Ex nA IIC T4 Gc
Freier Fall
Gemäß IEC 60068-2-32
Schifffahrt
DNV
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL508
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
Glasfaseroptik-Transceiver-Eigenschaften
Übertragungsrate
100 Mbps
Transceiver Typ
Multimode
Steckverbindertyp
ST-Duplex
Übertragungslänge, typ.
5 km
Wellenlänge
Wellenlänge
TX
min.
1.260 nm
max.
1.360 nm
Wellenlänge
RX
min.
1.100 nm
max.
1.600 nm
Übertragungsleistung
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Link-Budget
12 dB
MTBF
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia (Bellcore), GB
Betriebszeit (Stunden), min.
2.428.212 h
Schnittstellen
Anzahl Ports
6x RJ45, 2 * ST-Multimode
Funktion DIP-Schalter
1x für Aktivierung/Deaktivierung des Broadcast Storm-Schutz
Glasfaser-Ports
100BaseFX Ports (ST-Anschluss), Multimode
LED-Anzeige
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (Glasfaser-Port).
RJ45-Ports
10/100BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Spannungsversorgung
Anschluss
1 abnehmbarer 4-poliger Klemmenblock
Stromaufnahme
0,22 A bei 24 V
Verpolungsschutz
vorhanden
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
9,6 V
Spannung, max.
60 V
Überstromschutz
1,1 A
Switch Eigenschaften
Bandbreite Rückwandbus
1,6 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle
2 K
Paketpuffergröße
768 Kbit
Technische Daten
Gehäusebasismaterial
Aluminium
Geschwindigkeit
Fast Ethernet
Montageart
Tragschiene
Schutzart
IP30
Switch
unmanaged
Technologie
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung, Back-Pressure-Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur, max.
60 °C
Betriebstemperatur, min.
-10 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Best.-Nr. :
1240840000
Typ:
IE-SW-BL05-5TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1240850000
Typ:
IE-SW-BL05T-5TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2435400000
Typ:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * Kombi-Port (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
2435410000
Typ:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * Kombi-Port (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240890000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286550000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240880000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286540000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240870000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286530000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240900000
Typ:
IE-SW-BL08-8TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286560000
Typ:
IE-SW-BL08T-8TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240910000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1240920000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1286570000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1412110000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1412120000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1412070000
Typ:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1412080000
Typ:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Ausführung
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr.
1240930000
Typ
IE-SW-BL08-6TX-2ST
GTIN (EAN)
4050118028744
VPE
1 Stück
Tiefe
70 mm
Tiefe (inch)
2,756 inch
Höhe
115 mm
Höhe (inch)
4,528 inch
Breite
50 mm
Breite (inch)
1,969 inch
Nettogewicht
275 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-10 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMV-Normen
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Explosionsgefährdete Bereiche
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C und D, ATEX Zone 2 Ex nA IIC T4 Gc
Freier Fall
Gemäß IEC 60068-2-32
Schifffahrt
DNV
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL508
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
Übertragungsrate
100 Mbps
Transceiver Typ
Multimode
Steckverbindertyp
ST-Duplex
Übertragungslänge, typ.
5 km
Wellenlänge
Wellenlänge
TX
min.
1.260 nm
max.
1.360 nm
Wellenlänge
RX
min.
1.100 nm
max.
1.600 nm
Übertragungsleistung
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Link-Budget
12 dB
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia (Bellcore), GB
Betriebszeit (Stunden), min.
2.428.212 h
Anzahl Ports
6x RJ45, 2 * ST-Multimode
Funktion DIP-Schalter
1x für Aktivierung/Deaktivierung des Broadcast Storm-Schutz
Glasfaser-Ports
100BaseFX Ports (ST-Anschluss), Multimode
LED-Anzeige
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (Glasfaser-Port).
RJ45-Ports
10/100BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Anschluss
1 abnehmbarer 4-poliger Klemmenblock
Stromaufnahme
0,22 A bei 24 V
Verpolungsschutz
vorhanden
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
9,6 V
Spannung, max.
60 V
Überstromschutz
1,1 A
Bandbreite Rückwandbus
1,6 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle
2 K
Paketpuffergröße
768 Kbit
Gehäusebasismaterial
Aluminium
Geschwindigkeit
Fast Ethernet
Montageart
Tragschiene
Schutzart
IP30
Switch
unmanaged
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung, Back-Pressure-Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung
Betriebstemperatur, max.
60 °C
Betriebstemperatur, min.
-10 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX)
E223527
Best.-Nr. :
1240840000
Typ:
IE-SW-BL05-5TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1240850000
Typ:
IE-SW-BL05T-5TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2435400000
Typ:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * Kombi-Port (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
2435410000
Typ:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * Kombi-Port (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240890000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286550000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240880000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286540000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240870000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286530000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240900000
Typ:
IE-SW-BL08-8TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286560000
Typ:
IE-SW-BL08T-8TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240910000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1240920000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1286570000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1412110000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1412120000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1412070000
Typ:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1412080000
Typ:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.