Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SLA 03/90 3.2SN OR BX   Produkt nicht für Neuentwicklungen einsetzen
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
Best.-Nr. 1238160000
Typ SLA 03/90 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190079413
VPE 100 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 400 V / 17.5 A
UL: 300 V / 10 A
Verpackung Box
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2024-09-30
Produktalternative 1146740000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 12 mm
Tiefe (inch) 0,472 inch
Höhe 12,6 mm
Höhe (inch) 0,496 inch
Höhe niedrigstbauend 9,4 mm
Breite 15,24 mm
Breite (inch) 0,6 inch
Nettogewicht 1,46 g

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BLA/SLA 5.08
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Raster in mm (P) 5,08 mm
Raster in Zoll (P) 0,2 "
Abgangswinkel 90°
Polzahl 3
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 3,2 mm
Lötstift-Abmessungen d = 1,2 mm, oktogonal
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
L1 in mm 10,16 mm
L1 in Zoll 0,4 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. ungest./ handrückens. gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Durchgangswiderstand 5,50 mΩ
Kodierbar Ja
Steckzyklen 25
Ziehkraft/Pol, max. 2 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT GF
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 120 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 120 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 17,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 12,5 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 16 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 11 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 100 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-158
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 10 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 155 mm
VPE Breite 62 mm
VPE Höhe 58 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CSA DETNORVER UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693