Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
BCF 3.81/17/180FZE SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 17, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
Best.-Nr. 1236100000
Typ BCF 3.81/17/180FZE SN OR BX
GTIN (EAN) 4050118021103
VPE 50 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 320 V / 17.5 A / 0.14 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 16
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 34,6 mm
Tiefe (inch) 1,362 inch
Höhe 9,3 mm
Höhe (inch) 0,366 inch
Breite 75,16 mm
Breite (inch) 2,959 inch
Nettogewicht 14,44 g

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81
Anschlussart Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik PUSH IN mit Betätigungselement
Raster in mm (P) 3,81 mm
Raster in Zoll (P) 0,15 "
Leiterabgangsrichtung 180°
Polzahl 17
L1 in mm 60,96 mm
L1 in Zoll 2,4 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Bemessungsquerschnitt 1 mm²
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja
Abisolierlänge 9 mm
Schraubendreherklinge 0,4 x 2,5
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264
Steckzyklen 25
Steckkraft/Pol, max. 8 N
Ziehkraft/Pol, max. 7 N
Anzugsdrehmoment
Drehmoment Typ Schraubflansch
Nutzungsinformationen
Anzugsdrehmoment
min. 0,15 Nm
max. 0,2 Nm

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA 66 GF 30
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe II
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 550
Isolationswiderstand ≥ 108 Ω
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Steckkontakt 4...8 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 120 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 120 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,14 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,14 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,25 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 1 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,25 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 1,5 mm²
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9mm
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/16 OR
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/10
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,75 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/16 W
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/10
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/16D R
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/10
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,34 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,34/12 TK
Hinweistext Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 17,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 17,5 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 17,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 16,3 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 76 A

Nenndaten nach CSA

Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group C / CSA) 50 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 11 A
Nennstrom (Use group C / CSA) 11 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 11 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 165 mm
VPE Breite 118 mm
VPE Höhe 46 mm

Typprüfungen

Prüfung: Fehlerhafte Kupplung (Nichtaustauschbarkeit)
Prüfung visuelle Begutachtung
Bewertung bestanden

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Anschließbarer Leiter: 1,5 mm² mit AEH mit Kunststoffkragen DIN 46 228/1 bei einer Bemessungsspannung von 125V/2,5KV bei III/3 oder 250V/2,5KV bei II/2
  • Crimpform A für AEH der Crimpwerkzeuge PZ 1,5 Best-Nr. 9005990000 oder PZ 6/5 Best.-Nr. 9011460000 für größten Leiterquerschnitt empfohlen
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Der Prüfabgriff ist ausschließlich als Potentialabgriff nutzbar.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Zulassungen

Zulassungen CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Polzahl:
Farbe:
Polzahl: 5
Best.-Nr. : 1235970000
Typ: BCF 3.81/05/180FZE SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 5, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 6
Best.-Nr. : 1235980000
Typ: BCF 3.81/06/180FZE SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 6, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 7
Best.-Nr. : 1235990000
Typ: BCF 3.81/07/180FZE SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 7, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 8
Best.-Nr. : 1236000000
Typ: BCF 3.81/08/180FZE SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 8, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 9
Best.-Nr. : 1236010000
Typ: BCF 3.81/09/180FZE SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 9, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 10
Best.-Nr. : 1236020000
Typ: BCF 3.81/10/180FZE SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 10, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 11
Best.-Nr. : 1236030000
Typ: BCF 3.81/11/180FZE SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 11, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 12
Best.-Nr. : 1236040000
Typ: BCF 3.81/12/180FZE SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 12, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 6
Best.-Nr. : 1231360000
Typ: BCF 3.81/06/180FZE SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 6, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 8
Best.-Nr. : 1231380000
Typ: BCF 3.81/08/180FZE SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 8, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Polzahl: 12
Best.-Nr. : 1231430000
Typ: BCF 3.81/12/180FZE SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 12, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box