Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
Leitungen mit kundenspezifischer Konfektionierung
Kupfer
Systemkabel Cat.6, PUR
Bitte wählen ...
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Systemkabel, RJ45 IP 67 Bayonett V01 Metall, RJ45 IP 67 Bayonett V01 Metall, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
Best.-Nr.
1231480050
Typ
IE-C6ES8UG0050A41A41-X
GTIN (EAN)
4050118381344
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Länge
5 m
Länge (inch)
196,85 inch
Nettogewicht
436 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur
-15 °C...60 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Kabelspezifische Standards
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
EN50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Elektrische Eigenschaften Kabel
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz
45 nF/km
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Schleifenwiderstand
290 Ω/km
Signallaufzeit
4,5 ns/m
Signallaufzeitunterschied
3 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 V AC
Transferimpedanz
15 mΩ/m bei 1 MHz, 10 mΩ/m bei 10 MHz, 30 mΩ/m bei 30 MHz
Kabelaufbau
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm
Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1,03 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,5 mm
Manteldurchmesser, min.
6,1 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
S/FTP, LIO2YSC11Y 4x2x0.15 PIMF FRNC GN
Querschnitt
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung
S/FTP
Schirmung Adernpaar
Aluminiumfolie
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Abriebfestigkeit
sehr gut
Biegeradius min, wiederholt
10 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig
5 *Durchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Ziehkraft
≤ 100 N
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Ausführung
Systemkabel, RJ45 IP 67 Bayonett V01 Metall, RJ45 IP 67 Bayonett V01 Metall, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
Best.-Nr.
1231480050
Typ
IE-C6ES8UG0050A41A41-X
GTIN (EAN)
4050118381344
VPE
1 Stück
Länge
5 m
Länge (inch)
196,85 inch
Nettogewicht
436 g
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur
-15 °C...60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
EN50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz
45 nF/km
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Schleifenwiderstand
290 Ω/km
Signallaufzeit
4,5 ns/m
Signallaufzeitunterschied
3 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 V AC
Transferimpedanz
15 mΩ/m bei 1 MHz, 10 mΩ/m bei 10 MHz, 30 mΩ/m bei 30 MHz
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm
Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1,03 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,5 mm
Manteldurchmesser, min.
6,1 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
S/FTP, LIO2YSC11Y 4x2x0.15 PIMF FRNC GN
Querschnitt
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung
S/FTP
Schirmung Adernpaar
Aluminiumfolie
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Abriebfestigkeit
sehr gut
Biegeradius min, wiederholt
10 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig
5 *Durchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Ziehkraft
≤ 100 N
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
ROHS
Konform
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.