Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
Leitungen mit kundenspezifischer Konfektionierung
Kupfer
Systemkabel / Anschlusskabel, Ethernet Cat.5 PVC
A40A40
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 45 m
Best.-Nr.
1222890000
Typ
IE-C5ES8VG0450A40A40-E
GTIN (EAN)
4050118006384
VPE
1 Stück
Lieferbar bis
2012-12-31
Abmessungen und Gewichte
Länge
45 m
Länge (inch)
1.771,654 inch
Nettogewicht
1.622 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...75 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur
0 °C...50 °C
Stecker
Stecker links
RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, Plastic, shielded
Elektrische Eigenschaften Kabel
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz
47 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
290 Ω/km
Signallaufzeit
4,85 ns/m
Signallaufzeitunterschied
25 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 V AC
Transferimpedanz
10 mΩ/m bei 10 MHz
Widerstandsdifferenz
3 %
Kabelaufbau
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
8
Durchmesser Adernpaar
2 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,1 mm
Manteldurchmesser, min.
5,7 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Querschnitt
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Aderisolation
0,25 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PVC
Überdeckung Schirmgeflecht
65 %
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Abriebfestigkeit
gut
Biegeradius min, wiederholt
10 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig
5 *Durchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Halogene
Ja
Übertragung von Feuer
Nein
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Ausführung
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 45 m
Best.-Nr.
1222890000
Typ
IE-C5ES8VG0450A40A40-E
GTIN (EAN)
4050118006384
VPE
1 Stück
Lieferbar bis
2012-12-31
Länge
45 m
Länge (inch)
1.771,654 inch
Nettogewicht
1.622 g
Lagertemperatur
-40 °C...75 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur
0 °C...50 °C
Stecker links
RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, Plastic, shielded
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz
47 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
290 Ω/km
Signallaufzeit
4,85 ns/m
Signallaufzeitunterschied
25 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 V AC
Transferimpedanz
10 mΩ/m bei 10 MHz
Widerstandsdifferenz
3 %
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
8
Durchmesser Adernpaar
2 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,1 mm
Manteldurchmesser, min.
5,7 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Querschnitt
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Aderisolation
0,25 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PVC
Überdeckung Schirmgeflecht
65 %
Abriebfestigkeit
gut
Biegeradius min, wiederholt
10 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig
5 *Durchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Halogene
Ja
Übertragung von Feuer
Nein
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
ROHS
Konform
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.