Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CP M CAP
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Kapazitätsmodul
Best.-Nr. 1222240000
Typ CP M CAP
GTIN (EAN) 4050118005523
VPE 1 Stück
Lieferbar bis 2022-10-31

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 150 mm
Tiefe (inch) 5,905 inch
Höhe 130 mm
Höhe (inch) 5,118 inch
Breite 34 mm
Breite (inch) 1,339 inch
Nettogewicht 724 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70 °C
Feuchtigkeit 5...95 % keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c9dca554-f123-4c2f-a680-5a7631aa9527

Eingang

Eingangsspannungsbereich DC 18…30 V DC
Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Nenneingangsspannung 24 V DC
Stromaufnahme DC 25 mA @24 V nach dem Ladevorgang

Ausgang

Erholzeit des Kondensators ca. 1 s
Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Schaltschwellen 21,6 V DC, Relais an für power good, 20,4 V DC, Relais aus für power fail
Spannungsüberwachung Ja
Spitzenstromabgabe lastabhängig (typ. 40 A für 1 ms)

Allgemeine Angaben

Einbaulage, Montagehinweis Horizontal auf Tragschiene TS 35. Oben & unten 50 mm Abstand für freie Luftzufuhr. Ohne seitlichen Abstand anreihbar.
Feuchtigkeit 5...95 % keine Betauung
MTBF
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 7.390.000 h
Umgebungstemperatur 25 °C
Eingangsspannung 24 V
Betriebszyklus 100 %
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 3.249.000 h
Umgebungstemperatur 40 °C
Eingangsspannung 24 V
Betriebszyklus 100 %
Schutzart IP20
Verlustleistung Leerlauf 600 mW

EMV / Schock / Vibration

Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27 15 g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6 1 g gemäß EN50178
Störabstrahlung nach EN55032 Klasse B
Störfestigkeitsprüfung nach EN61000-4-2 (ESD)|EN61000-4-3 and EN61000-4-8 (fields)|EN61000-4-4 (burst)|EN61000-4-5 (surge)|EN61000-4-6 (conducted)|EN61000-4-11 (dips)

Isolationskoordination

Isolationsspannung 0,5 kV Eingang/Ausgang - Gehäuse
Schutzklasse III, ohne PE-Anschluss, für SELV
Verschmutzungsgrad 2

Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)

Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen nach EN60204

Anschlussdaten (Ausgang)

Anzahl Klemmen 3 (Wechsler)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 12 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,5 mm²

Anschlussdaten (Eingang)

Anzahl Klemmen 4 (++--)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 12 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,5 mm²

Signalisierung

Potenzialfrei Kontakt Ja

Zulassungen

Institut (cULus) CULUS
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002850
ETIM 7.0 EC002850
ETIM 8.0 EC002850
ETIM 9.0 EC002850
ECLASS 9.0 27-04-06-92
ECLASS 9.1 27-04-92-01
ECLASS 10.0 27-04-06-92
ECLASS 11.0 27-04-06-92
ECLASS 12.0 27-04-06-92
ECLASS 13.0 27-04-06-92

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER TUEV UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476