Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 914 mm, Breite: 610 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, oben, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.
1200960000
Typ
KTB QL 916120 S4E2
GTIN (EAN)
4032248983810
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
200 mm
Tiefe (inch)
7,874 inch
Höhe
914 mm
Höhe (inch)
35,984 inch
Breite
610 mm
Breite (inch)
24,016 inch
Befestigungsmaß Höhe
559 mm
Befestigungsmaß Breite
636 mm
Nettogewicht
28.820 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-60 °C...135 °C
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb)
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C ist der IP Schutz auf IP66 begrenzt.
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Allgemeine Angaben
Abmaße Karton
800x1070x290
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-60 °C
Deckelbefestigung
Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz
Dichtungsmaterial
Silikon
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte
Ja
Flanschplatten
unten, oben
Flanschplattenbefestigung
M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung
4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
3 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Maße über alles
936 x 661 x 210
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Oberfläche
elektropoliert
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schlüsselweite
10 mm
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
551 mm
Zugangsöffnung Höhe
861 mm
max. Zuladung
223 kg
Öffnungswinkel Deckel
130 °
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
6x52
WDU 16 / ZDU 16
5x43
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x102
WDU 35 / ZDU 35
4x32
WDU 4 / ZDU 4
7x85
WDU 6 / ZDU 6
7x64
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
3x82
WDU 16 / ZDU 16
3x68
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x161
WDU 35 / ZDU 35
2x51
WDU 4 / ZDU 4
4x135
WDU 6 / ZDU 6
4x102
Erdung Gehäuse
Erdung Gehäuse intern
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Verschraubungen links
M12
116
M16
80
M20
52
M25
42
M32
24
M40
20
M50
8
M63
6
M75
6
Verschraubungen oben / unten
M12
88
M16
58
M20
38
M25
33
M32
18
M40
15
M50
6
M63
5
M75
4
Verschraubungen rechts
M12
116
M16
80
M20
52
M25
42
M32
24
M40
20
M50
8
M63
6
M75
6
Zertifikatsnummern Gehäuse
Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Zertifikat-Nr. (ATEX)
KEMA10ATEX0046U
Zertifikat-Nr. (CCOE)
P461058_1
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE000013S
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXKEM10.0020
Zertifikat-Nr. (INMETRO)
IEX13.0006U
Zertifikat-Nr. (cULus)
E243298
Zertifikat-Nr. Elektronikgehäuse (NEPSI)
2020322303003289
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (AEx)
E223792
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (UL)
E223792
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO)
LMP 21.0017
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO)
LMP 21.0016U
Zertifikat-Nr. UL 508A
E223801
Zertifikat-Nr. UL Haz.Loc.
E223792
Zertifikat-Nr. UL Ord.Loc.
E243298
Zulassungsumgebung
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte
Ja
Flanschplatten
unten, oben
Flanschplattenbefestigung
M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung
4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
3 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Maße über alles
936 x 661 x 210
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.