Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 480 mm, Breite: 480 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.
1200440000
Typ
KTB QL 484815 S4E0
GTIN (EAN)
4032248983261
VPE
1 Stück
Lieferbar bis
2015-11-24
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
150 mm
Tiefe (inch)
5,905 inch
Höhe
480 mm
Höhe (inch)
18,898 inch
Breite
480 mm
Breite (inch)
18,898 inch
Befestigungsmaß Höhe
327 mm
Befestigungsmaß Breite
506 mm
Nettogewicht
12.240 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-60 °C...135 °C
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb)
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C ist der IP Schutz auf IP66 begrenzt.
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Allgemeine Angaben
Abmaße Karton
640x680x240
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-60 °C
Deckelbefestigung
Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz
Dichtungsmaterial
Silikon
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Maße über alles
480 x 531 x 160
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Oberfläche
elektropoliert
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
421 mm
Zugangsöffnung Höhe
427 mm
max. Zuladung
92 kg
Öffnungswinkel Deckel
130 °
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
3x39
WDU 16 / ZDU 16
2x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x77
WDU 35 / ZDU 35
2x24
WDU 4 / ZDU 4
3x64
WDU 6 / ZDU 6
3x48
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
2x39
WDU 16 / ZDU 16
2x33
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x78
WDU 35 / ZDU 35
1x25
WDU 4 / ZDU 4
3x65
WDU 6 / ZDU 6
3x49
Erdung Gehäuse
Erdung Gehäuse intern
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Verschraubungen links
M12
36
M16
20
M20
17
M25
7
M32
6
M40
5
M50
4
M63
0
M75
0
Verschraubungen oben / unten
M12
39
M16
22
M20
19
M25
8
M32
7
M40
6
M50
5
M63
0
M75
0
Verschraubungen rechts
M12
36
M16
20
M20
17
M25
7
M32
6
M40
5
M50
4
M63
0
M75
0
Zertifikatsnummern Gehäuse
Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Zertifikat-Nr. (ATEX)
KEMA10ATEX0047U
Zertifikat-Nr. (CCOE)
P461058_1
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE000013S
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXKEM10.0015U
Zertifikat-Nr. (INMETRO)
IEX17.0020U
Zertifikat-Nr. (cULus)
E243298
Zertifikat-Nr. Elektronikgehäuse (NEPSI)
2020322303003289
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (AEx)
E223792
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (UL)
E223792
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO)
LMP 21.0017
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO)
LMP 21.0016U
Zertifikat-Nr. UL 508A
E223801
Zertifikat-Nr. UL Haz.Loc.
E223792
Zertifikat-Nr. UL Ord.Loc.
E243298
Zulassungsumgebung
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Maße über alles
480 x 531 x 160
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.