Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Flexibles Scharnier (Multi Hinge) – Klippon® TB MH – Edelstahl
Vorreiberschloss (Quarter Lock) – Klippon® TB QL – Edelstahl
Befestigungsschraube (Fixing Screw) – Klippon® TB FS – Edelstahl
Zubehör - Klippon® TB
Klippon® TB FS 229 x 152 x 133mm
Klippon® TB FS 260 x 260 x 150mm
Klippon® TB FS 260 x 260 x 200mm
Klippon® TB FS 306 x 306 x 150mm
Klippon® TB FS 306 x 306 x 200mm
Klippon® TB FS 350 x 260 x 150mm
Klippon® TB FS 350 x 260 x 200mm
Klippon® TB FS 400 x 300 x 150mm
Klippon® TB FS 400 x 300 x 200mm
Klippon® TB FS 458 x 382 x 150mm
Klippon® TB FS 458 x 382 x 200mm
Klippon® TB FS 480 x 480 x 150mm
Klippon® TB FS 480 x 480 x 200mm
Klippon® TB FS 550 x 350 x 150mm
Klippon® TB FS 550 x 350 x 200mm
Klippon® TB FS 620 x 450 x 150mm
Klippon® TB FS 620 x 450 x 200mm
Klippon® TB FS 762 x 508 x 150mm
Klippon® TB FS 762 x 508 x 200mm
Klippon® TB FS 914 x 610 x 150mm
Klippon® TB FS 914 x 610 x 200mm
Klippon® TB FS 980 x 740 x 200mm
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 480 mm, Breite: 480 mm, Tiefe: 150 mm, Flanschplatten: unten, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.
1196230000
Typ
KTB FS 484815 S4E3
GTIN (EAN)
4032248979127
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
150 mm
Tiefe (inch)
5,905 inch
Höhe
480 mm
Höhe (inch)
18,898 inch
Breite
480 mm
Breite (inch)
18,898 inch
Befestigungsmaß Höhe
327 mm
Befestigungsmaß Breite
536 mm
Nettogewicht
13.680 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-60 °C...135 °C
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb)
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C ist der IP Schutz auf IP66 begrenzt.
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Allgemeine Angaben
Abmaße Karton
640x680x240
Anzahl Deckelschrauben
4
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-60 °C
Deckelbefestigung
M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
Dichtungsmaterial
Silikon
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte
Ja
Flanschplatten
unten, links, rechts
Flanschplattenbefestigung
M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung
4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
3 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Maße über alles
491 x 561 x 158,5
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Oberfläche
elektropoliert
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schlüsselweite
10 mm
Schutzart
IP66, IP67
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
450 mm
Zugangsöffnung Höhe
450 mm
max. Zuladung
92 kg
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
3x39
WDU 16 / ZDU 16
2x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x77
WDU 35 / ZDU 35
2x24
WDU 4 / ZDU 4
3x64
WDU 6 / ZDU 6
3x48
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
2x39
WDU 16 / ZDU 16
2x33
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x78
WDU 35 / ZDU 35
1x25
WDU 4 / ZDU 4
3x65
WDU 6 / ZDU 6
3x49
Erdung Gehäuse
Erdung Gehäuse intern
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel, durchgängiger M10 Erdungsbolzen im Gehäuseunterteil
Verschraubungen links
M12
36
M16
20
M20
17
M25
7
M32
6
M40
5
M50
4
M63
0
M75
0
Verschraubungen oben / unten
M12
39
M16
22
M20
19
M25
8
M32
7
M40
6
M50
5
M63
0
M75
0
Verschraubungen rechts
M12
36
M16
20
M20
17
M25
7
M32
6
M40
5
M50
4
M63
0
M75
0
Zertifikatsnummern Gehäuse
Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Zertifikat-Nr. (ATEX)
KEMA10ATEX0046U
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE000013S
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXKEM10.0013U
Zertifikat-Nr. (INMETRO)
IEX13.0007
Zertifikat-Nr. (cULus)
E256877
Zertifikat-Nr. Elektronikgehäuse (NEPSI)
2020322303003289
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (AEx)
E223792
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (UL)
E223792
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO)
LMP 21.0017
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO)
LMP 21.0016U
Zertifikat-Nr. UL 508A
E223801
Zertifikat-Nr. UL Haz.Loc.
E223792
Zertifikat-Nr. UL Ord.Loc.
E243298
Zulassungsumgebung
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Best.-Nr. :
1196200000
Typ:
KTB FS 484815 S4E0
Ausführung:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 480 mm, Breite: 480 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr. :
1196210000
Typ:
KTB FS 484815 S4E1
Ausführung:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 480 mm, Breite: 480 mm, Tiefe: 150 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr. :
1196220000
Typ:
KTB FS 484815 S4E2
Ausführung:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 480 mm, Breite: 480 mm, Tiefe: 150 mm, Flanschplatten: unten, oben, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr. :
1196240000
Typ:
KTB FS 484815 S4E4
Ausführung:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 480 mm, Breite: 480 mm, Tiefe: 150 mm, Flanschplatten: unten, oben, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Ausführung
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 480 mm, Breite: 480 mm, Tiefe: 150 mm, Flanschplatten: unten, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.
1196230000
Typ
KTB FS 484815 S4E3
GTIN (EAN)
4032248979127
VPE
1 Stück
Tiefe
150 mm
Tiefe (inch)
5,905 inch
Höhe
480 mm
Höhe (inch)
18,898 inch
Breite
480 mm
Breite (inch)
18,898 inch
Befestigungsmaß Höhe
327 mm
Befestigungsmaß Breite
536 mm
Nettogewicht
13.680 g
Betriebstemperatur
-60 °C...135 °C
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb)
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C ist der IP Schutz auf IP66 begrenzt.
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Abmaße Karton
640x680x240
Anzahl Deckelschrauben
4
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-60 °C
Deckelbefestigung
M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
Dichtungsmaterial
Silikon
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte
Ja
Flanschplatten
unten, links, rechts
Flanschplattenbefestigung
M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung
4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
3 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Maße über alles
491 x 561 x 158,5
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Oberfläche
elektropoliert
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schlüsselweite
10 mm
Schutzart
IP66, IP67
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
450 mm
Zugangsöffnung Höhe
450 mm
max. Zuladung
92 kg
WDU 10 / ZDU 10
3x39
WDU 16 / ZDU 16
2x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x77
WDU 35 / ZDU 35
2x24
WDU 4 / ZDU 4
3x64
WDU 6 / ZDU 6
3x48
WDU 10 / ZDU 10
2x39
WDU 16 / ZDU 16
2x33
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x78
WDU 35 / ZDU 35
1x25
WDU 4 / ZDU 4
3x65
WDU 6 / ZDU 6
3x49
Erdung Gehäuse intern
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel, durchgängiger M10 Erdungsbolzen im Gehäuseunterteil
M12
36
M16
20
M20
17
M25
7
M32
6
M40
5
M50
4
M63
0
M75
0
M12
39
M16
22
M20
19
M25
8
M32
7
M40
6
M50
5
M63
0
M75
0
M12
36
M16
20
M20
17
M25
7
M32
6
M40
5
M50
4
M63
0
M75
0
Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Zertifikat-Nr. (ATEX)
KEMA10ATEX0046U
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE000013S
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXKEM10.0013U
Zertifikat-Nr. (INMETRO)
IEX13.0007
Zertifikat-Nr. (cULus)
E256877
Zertifikat-Nr. Elektronikgehäuse (NEPSI)
2020322303003289
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (AEx)
E223792
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (UL)
E223792
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO)
LMP 21.0017
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO)
LMP 21.0016U
Zertifikat-Nr. UL 508A
E223801
Zertifikat-Nr. UL Haz.Loc.
E223792
Zertifikat-Nr. UL Ord.Loc.
E243298
Zulassungsumgebung
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Zulassungen
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E256877
Best.-Nr. :
1196200000
Typ:
KTB FS 484815 S4E0
Ausführung:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 480 mm, Breite: 480 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr. :
1196210000
Typ:
KTB FS 484815 S4E1
Ausführung:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 480 mm, Breite: 480 mm, Tiefe: 150 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr. :
1196220000
Typ:
KTB FS 484815 S4E2
Ausführung:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 480 mm, Breite: 480 mm, Tiefe: 150 mm, Flanschplatten: unten, oben, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr. :
1196240000
Typ:
KTB FS 484815 S4E4
Ausführung:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 480 mm, Breite: 480 mm, Tiefe: 150 mm, Flanschplatten: unten, oben, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.