Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 458 mm, Breite: 382 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.
1195080000
Typ
KTB MH 453820 S4E3
GTIN (EAN)
4032248977574
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
200 mm
Tiefe (inch)
7,874 inch
Höhe
458 mm
Höhe (inch)
18,031 inch
Breite
382 mm
Breite (inch)
15,039 inch
Befestigungsmaß Höhe
305 mm
Befestigungsmaß Breite
438 mm
Nettogewicht
12.500 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-60 °C...135 °C
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb)
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C ist der IP Schutz auf IP66 begrenzt.
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Allgemeine Angaben
Abmaße Karton
580x620x290
Anzahl Deckelschrauben
4
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-60 °C
Deckelbefestigung
4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
Dichtungsmaterial
Silikon
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte
Ja
Flanschplatten
unten, links, rechts
Flanschplattenbefestigung
M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung
4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
3 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Maße über alles
469 x 463 x 215
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Oberfläche
elektropoliert
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schlüsselweite
10 mm
Schutzart
IP66, IP67
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
323 mm
Zugangsöffnung Höhe
405 mm
max. Zuladung
70 kg
Öffnungswinkel Deckel
130 °
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
2x27
WDU 16 / ZDU 16
2x22
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x54
WDU 35 / ZDU 35
1x17
WDU 4 / ZDU 4
3x46
WDU 6 / ZDU 6
3x34
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
2x36
WDU 16 / ZDU 16
2x29
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x71
WDU 35 / ZDU 35
1x22
WDU 4 / ZDU 4
2x59
WDU 6 / ZDU 6
2x44
Erdung Gehäuse
Erdung Gehäuse intern
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Verschraubungen links
M12
55
M16
38
M20
24
M25
21
M32
11
M40
9
M50
4
M63
3
M75
3
Verschraubungen oben / unten
M12
50
M16
34
M20
23
M25
18
M32
10
M40
8
M50
4
M63
3
M75
2
Verschraubungen rechts
M12
55
M16
38
M20
24
M25
21
M32
11
M40
9
M50
4
M63
3
M75
3
Zertifikatsnummern Gehäuse
Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Zertifikat-Nr. (ATEX)
PTB11ATEX2019
Zertifikat-Nr. (CCOE)
P461058_1
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE000013S
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXPTB11.0071
Zertifikat-Nr. (INMETRO)
IEX13.0006U
Zertifikat-Nr. (cULus)
E243298
Zertifikat-Nr. Elektronikgehäuse (NEPSI)
2020322303003289
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (AEx)
E223792
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (UL)
E223792
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO)
LMP 21.0017
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO)
LMP 21.0016U
Zertifikat-Nr. UL 508A
E223801
Zertifikat-Nr. UL Haz.Loc.
E223792
Zertifikat-Nr. UL Ord.Loc.
E243298
Zulassungsumgebung
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
Dichtungsmaterial
Silikon
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte
Ja
Flanschplatten
unten, links, rechts
Flanschplattenbefestigung
M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung
4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
3 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Maße über alles
469 x 463 x 215
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.