Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VGM32-SS68 15-25 BG
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. 1193580000
Typ VGM32-SS68 15-25 BG
GTIN (EAN) 4032248976553
VPE 25 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 40 mm
Länge (inch) 1,575 inch
Nettogewicht 101 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 130 °C

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Gewinde (außen) M 32
Gewindelänge 8 mm
Normen EN 45545-2:2013
O-Ring Silikon
Schlüsselweite 36 mm
Schutzart IP68 - 15 bar
Verschraubung M 32
Werkstoff Edelstahl 1.4305 (303)

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1193570000
Typ: VGM25-SS68 11-20 BG
Ausführung:
Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Edelstahl 1.4305 (303)
 
Best.-Nr. : 1193590000
Typ: VGM40-SS68 20-32 BG
Ausführung:
Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Edelstahl 1.4305 (303)
 
Best.-Nr. : 1205920000
Typ: VGM40/1-SS68 20-32 BG
Ausführung:
Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Edelstahl 1.4305 (303)