Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
AP 110 BK
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Tragschienengehäuse schwarz, Abschlussplatte beidseitig, Breite: 27.2 mm
Best.-Nr. 1189890000
Typ AP 110 BK
GTIN (EAN) 4032248984374
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 73,6 mm
Höhe (inch) 2,898 inch
Breite 27,2 mm
Breite (inch) 1,071 inch
Nettogewicht 15,3 g

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Isolierstoff PA 66
Kriechstromfestigkeit (CTI) 600 ≤ CTI

Allgemeine Daten

Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Schutzart IP20 im verbauten Zustand
Vergießbarkeit Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1185260000
Typ: AP 110 OR
Ausführung:
Abschlussplatte, RS 100 orange, Abschlussplatte beidseitig, Breite: 27.2 mm