2-Leiter Transmitter (ohne eigene Spannungsversorgung)
Sensor-Versorgung
6…35 V (@ 20 mA)
Spannungsabfall Stromeingang
typ. 2,5 V
Ausgang
Anzahl der Ausgänge
1
Ausgangsstrom
4...20 mA
Grenzfrequenz (-3 dB)
100 Hz
Lastwiderstand / Strom
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Typ
passiv, angeschlossene Steuerung muss aktiv sein
Versorgungsspannung (Ausgang)
6…35 V
Allgemeine Angaben
Galvanische Trennung
2-Wege-Trenner
Genauigkeit
< 0,05 % des Messbereichs
Konfiguration
keine
Leistungsaufnahme
50 mW
Leistungsaufnahme, max.
50 mW
Leistungsaufnahme, typ.
50 mW
Sprungantwortzeit
≤ 5 ms
Temperaturkoeffizient
≤±0.02 µA x (Δ °C x V supply) @ Tamb > 25 °C
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
Stromschleifengespeißt über Ausgang
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 Veff
EMV-Normen
IEC 61326-1, NE 21
Galvanische Trennung
2-Wege-Trenner
Isolationsspannung
2,5 kVeff / 1 min
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
II
Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)
Einbauort
Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
IEC 61326-1, NE 21
Normen
IEC 61010-1
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Der Passivtrenner ACT20M-CI-CO-OLP-S trennt analoge Standardstromsignale. Ein analoges Eingangsstromsignal wird in
ein analoges Ausgangsstromsignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung erfolgt durch den Ausgangsmesskreis (Output loop powered).
Normsignal-Trennverstärker 1-kanaliger Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite ausgangsstromschleifengespeist, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0/4...20 mA Ausgang 0/4...20 mA Lastwiderstand < 600 Ohm Übertragungsfehler < 0,1 % v. E. Grenzfrequenz 100 Hz Hilfsenergie 0/4...20 mA Ausgangsstromschleife Verlustleitung ca. 0,9 W Umgebungs- temperaturbereich -25 °C...+70 °C
Trennung EN 61010-1, 2-Wege-Trennung bis 2,5 kV AC/DC Prüfspannung 2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-CI-CO-OLP-S
Ausschreibungstext kurz
Normsignal-Trennverstärker 1-kanaliger Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite ausgangsstromschleifengespeist,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA.
Der Passivtrenner ACT20M-CI-CO-OLP-S trennt analoge Standardstromsignale. Ein analoges Eingangsstromsignal wird in
ein analoges Ausgangsstromsignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung erfolgt durch den Ausgangsmesskreis (Output loop powered).
Normsignal-Trennverstärker 1-kanaliger Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite ausgangsstromschleifengespeist, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0/4...20 mA Ausgang 0/4...20 mA Lastwiderstand < 600 Ohm Übertragungsfehler < 0,1 % v. E. Grenzfrequenz 100 Hz Hilfsenergie 0/4...20 mA Ausgangsstromschleife Verlustleitung ca. 0,9 W Umgebungs- temperaturbereich -25 °C...+70 °C
Trennung EN 61010-1, 2-Wege-Trennung bis 2,5 kV AC/DC Prüfspannung 2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-CI-CO-OLP-S
Ausschreibungstext kurz
Normsignal-Trennverstärker 1-kanaliger Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite ausgangsstromschleifengespeist,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.