Signalwandler/-trenner, Temperaturwandler, universal, DC U/I Signale, Temperatur RTD/TC, Eingang : universell U,I,R,ϑ, Ausgang : I / U
Best.-Nr.
1176030000
Typ
ACT20M-UI-AO-S
GTIN (EAN)
4032248970070
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
114,3 mm
Tiefe (inch)
4,5 inch
Höhe
112,5 mm
Höhe (inch)
4,429 inch
Breite
6,1 mm
Breite (inch)
0,24 inch
Nettogewicht
80 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur
0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit
40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
Keine
MTBF
176 a
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Eingang
Anzahl Eingänge
1
Eingangsspannung
konfigurierbar, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC
Eingangsstrom
konfigurierbar, 0...20 mA, 4…20mA
Eingangswiderstand Spannung
> 10 MΩ
Potentiometer
10…100 kΩ
Sensor
Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, 2-/3-/4-Leiter
mit FDT/DTM Software, Benötigt wird Konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Leistungsaufnahme, max.
1,2 W
Leistungsaufnahme, typ.
0,84 W
Sprungantwortzeit
400 ms (10...90%) @ U/I, 1 s @ temp
Temperaturkoeffizient
≤ 0,01 % / °C
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
24 V DC ± 30 % an der Klemme oder über CH20M-Schienenbus
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 Veff
EMV-Normen
IEC 61326-1, NE 21
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Isolationsspannung
2,5 kVeff / 1 min
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
II
Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)
Einbauort
Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
IEC 61326-1, NE 21
Normen
IEC 61010-1
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Der softwarekonfigurierbare Messumformer ACT20M-UI-AO‑S trennt und wandelt analoge Standardsignale. Ein analoges Eingangssignal (Spannung, Strom, Widerstand, Potentiometer, RTD, TC) wird in ein analoges Ausgangssignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Der Eingang kann ebenso als aktive Stromschleife (den Schleifenstrom liefert das Gerät) betrieben werden. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung oder den Weidmüller-Tragschienenbus.
Universeller Messtrennwandler Universeller Messtrennwandler in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungs- und Sensorversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme 0/4...20 mA/, - Spannungen 0/2...10V, 2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, Potentiometern und Thermoelementsignalen nach IEC584. Der Baustein ist softwareprogrammierbar über Standard FDT/DTM Tools.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0/4...20 mA 0/2...10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Widerstand/ Potentiometer 10 Ohm...10 kOhm Thermoelemente Typ B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Sensorversorgung > 15 V DC bei 20 mA Ausgang 0/4...20 mA 0/2...10 V Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 10 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Sprungantwortzeit 10...90 % < 400 ms (mA/ V)/ < 1 s (RTD, TC) Hilfsenergie 24 VDC +/- 30 % Verlustleitung ca. 1,2 W Umgebungs- temperaturbereich -25 °C...+70 °C
Trennung EN 61010-1, 3-Wege-Trennung bis 2,5 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-UI-AO-S
Ausschreibungstext kurz
Universeller Messtrennwandler Universeller Messtrennwandler in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungs- und Sensorversorgung,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme 0/4...20 mA/, - Spannungen 0/2...10V,
2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, Potentiometern und Thermoelementsignalen nach IEC584.
Der Baustein ist softwareprogrammierbar über Standard FDT/DTM Tools.
konfigurierbar, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC
Eingangsstrom
konfigurierbar, 0...20 mA, 4…20mA
Eingangswiderstand Spannung
> 10 MΩ
Potentiometer
10…100 kΩ
Sensor
Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, 2-/3-/4-Leiter
Der softwarekonfigurierbare Messumformer ACT20M-UI-AO‑S trennt und wandelt analoge Standardsignale. Ein analoges Eingangssignal (Spannung, Strom, Widerstand, Potentiometer, RTD, TC) wird in ein analoges Ausgangssignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Der Eingang kann ebenso als aktive Stromschleife (den Schleifenstrom liefert das Gerät) betrieben werden. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung oder den Weidmüller-Tragschienenbus.
Universeller Messtrennwandler Universeller Messtrennwandler in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungs- und Sensorversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme 0/4...20 mA/, - Spannungen 0/2...10V, 2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, Potentiometern und Thermoelementsignalen nach IEC584. Der Baustein ist softwareprogrammierbar über Standard FDT/DTM Tools.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0/4...20 mA 0/2...10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Widerstand/ Potentiometer 10 Ohm...10 kOhm Thermoelemente Typ B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Sensorversorgung > 15 V DC bei 20 mA Ausgang 0/4...20 mA 0/2...10 V Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 10 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Sprungantwortzeit 10...90 % < 400 ms (mA/ V)/ < 1 s (RTD, TC) Hilfsenergie 24 VDC +/- 30 % Verlustleitung ca. 1,2 W Umgebungs- temperaturbereich -25 °C...+70 °C
Trennung EN 61010-1, 3-Wege-Trennung bis 2,5 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-UI-AO-S
Ausschreibungstext kurz
Universeller Messtrennwandler Universeller Messtrennwandler in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungs- und Sensorversorgung,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme 0/4...20 mA/, - Spannungen 0/2...10V,
2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, Potentiometern und Thermoelementsignalen nach IEC584.
Der Baustein ist softwareprogrammierbar über Standard FDT/DTM Tools.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.