Signalwandler/-trenner, konfigurierbar, ohne Sensorversorgung, Eingang : I / U, Ausgang : I / U
Best.-Nr.
1176010000
Typ
ACT20M-AI-AO-E-S
GTIN (EAN)
4032248970094
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
114,3 mm
Tiefe (inch)
4,5 inch
Höhe
112,5 mm
Höhe (inch)
4,429 inch
Breite
6,1 mm
Breite (inch)
0,24 inch
Nettogewicht
83,5 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur
0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit
40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
Keine
MTBF
249 a
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Eingang
Anzahl Eingänge
1
Eingangsfrequenz
100 Hz
Eingangsspannung
konfigurierbar, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V
Eingangsstrom
konfigurierbar, 0...20 mA, 4…20mA
Eingangswiderstand Spannung
>500 kΩ
Eingangswiderstand Strom
70 Ω
Sensor
Spannungsquelle, Current source
Spannungsabfall Stromeingang
<1,5 V
Ausgang
Anzahl der Ausgänge
1
Ausgangsspannung, Bemerkung
konfigurierbar, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Ausgangsstrom
konfigurierbar, 0...20 mA, 4...20 mA
Grenzfrequenz (-3 dB)
100 Hz
Lastwiderstand / Strom
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Lastwiderstand Spannung
≥ 10 kΩ
Typ
aktiv, angeschlossene Steuerung muss passiv sein
Allgemeine Angaben
Auslieferungszustand
Eingang: 0...20 mA // Ausgang: 0...20 mA
Auslieferungszustand
Einstellparameter
Eingang
Konfiguration
0...20 mA
Einstellparameter
Ausgang
Konfiguration
0...20 mA
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Genauigkeit
< 0,2 % des Messbereichs
Konfiguration
DIP-Schalter
Leistungsaufnahme, max.
0,8 W
Leistungsaufnahme, typ.
0,56 W
Sprungantwortzeit
≤ 7 ms
Temperaturkoeffizient
≤ 0,015 % / °C
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
24 V DC ± 30 % an der Klemme oder über CH20M-Schienenbus
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 Veff
EMV-Normen
IEC 61326-1, NE 21
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Isolationsspannung
2,5 kVeff / 1 min
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
II
Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)
Einbauort
Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
IEC 61326-1, NE 21
Normen
IEC 61010-1
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Der konfigurierbare DC-Trennverstärker ACT20M-AI-AO-E-S trennt und wandelt analoge Standardsignale. Ein analoges Eingangssignal wird in ein analoges Ausgangssignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung oder den Weidmüller-Tragschienenbus.
Universeller Normsignal- Trennverstärker 1-kanalige Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA und -Spannungssignale
0/2...10V // 0/1...5 V. Ein- und Ausgangssignale sind DIP- Switch konfigurierbar.Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm
Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0/4...20 mA
0/2...10 V oder 0/1...10 V
Trennung EN 61010-1, 3-Wege-Trennung bis 2,5 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs-
spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen cULus, DNV, GL
Ausgang 0/4...20 mA
0/2...10 V oder 0/1...5 V
Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 10 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler < 0,2 % v. E.
Grenzfrequenz 100 Hz Hilfsenergie 24 VDC +/- 30 %
Verlustleitung ca. 0,8 W
Umgebungs-
temperaturbereich 0 °C...+70 °C
TypACT20M-AI-AO-E-S
Ausschreibungstext kurz
Universeller Normsignal- Trennverstärker 1-kanalige Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA und -Spannungssignale 0/2...10V // 0/1...5 V. Ein- und Ausgangssignale sind DIP- Switch konfigurierbar.
Der konfigurierbare DC-Trennverstärker ACT20M-AI-AO-E-S trennt und wandelt analoge Standardsignale. Ein analoges Eingangssignal wird in ein analoges Ausgangssignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung oder den Weidmüller-Tragschienenbus.
Universeller Normsignal- Trennverstärker 1-kanalige Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA und -Spannungssignale
0/2...10V // 0/1...5 V. Ein- und Ausgangssignale sind DIP- Switch konfigurierbar.Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm
Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0/4...20 mA
0/2...10 V oder 0/1...10 V
Trennung EN 61010-1, 3-Wege-Trennung bis 2,5 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs-
spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen cULus, DNV, GL
Ausgang 0/4...20 mA
0/2...10 V oder 0/1...5 V
Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 10 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler < 0,2 % v. E.
Grenzfrequenz 100 Hz Hilfsenergie 24 VDC +/- 30 %
Verlustleitung ca. 0,8 W
Umgebungs-
temperaturbereich 0 °C...+70 °C
TypACT20M-AI-AO-E-S
Ausschreibungstext kurz
Universeller Normsignal- Trennverstärker 1-kanalige Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA und -Spannungssignale 0/2...10V // 0/1...5 V. Ein- und Ausgangssignale sind DIP- Switch konfigurierbar.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.