Signalwandler/-trenner, konfigurierbar, mit Sensorversorgung, Eingang : I / U, Ausgang : I / U
Best.-Nr.
1176000000
Typ
ACT20M-AI-AO-S
GTIN (EAN)
4032248970063
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
114,3 mm
Tiefe (inch)
4,5 inch
Höhe
112,5 mm
Höhe (inch)
4,429 inch
Breite
6,1 mm
Breite (inch)
0,24 inch
Nettogewicht
80 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur
0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit
40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
Keine
MTBF
78.572 a
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Eingang
Anzahl Eingänge
1
Eingangsspannung
konfigurierbar, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V
Eingangsstrom
konfigurierbar, 0...20 mA, 4…20mA
Eingangswiderstand Spannung
>500 kΩ
Eingangswiderstand Strom
70 Ω
Sensor
Spannungsquelle, Current source, 2-Leiter Transmitter (ohne eigene Spannungsversorgung)
Sensor-Versorgung
> 17 V DC bei 20 mA
Spannungsabfall Stromeingang
<1,5 V
Ausgang
Anzahl der Ausgänge
1
Ausgangsspannung, Bemerkung
konfigurierbar, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Ausgangsstrom
konfigurierbar, 0...20 mA, 4...20 mA
Grenzfrequenz (-3 dB)
100 Hz
Lastwiderstand / Strom
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Lastwiderstand Spannung
≥ 10 kΩ
Typ
aktiv, angeschlossene Steuerung muss passiv sein
Allgemeine Angaben
Auslieferungszustand
Eingang: 0...20 mA // Ausgang: 0...20 mA
Auslieferungszustand
Einstellparameter
Eingang
Konfiguration
0...20 mA
Einstellparameter
Ausgang
Konfiguration
0...20 mA
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Genauigkeit
< 0,05 % des Messbereichs
Konfiguration
DIP-Schalter
Leistungsaufnahme, max.
1,2 W
Leistungsaufnahme, typ.
0,84 W
Sprungantwortzeit
≤ 7 ms
Temperaturkoeffizient
≤ 0,01 % / °C
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
24 V DC ± 30 % an der Klemme oder über CH20M-Schienenbus
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 Veff
EMV-Normen
IEC 61326-1, NE 21
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Isolationsspannung
2,5 kVeff / 1 min
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
II
Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)
Einbauort
Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
IEC 61326-1, NE 21
Normen
IEC 61010-1
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Der konfigurierbare DC-Trennverstärker ACT20M-AI-AO-S trennt und wandelt analoge Standardsignale. Ein analoges Eingangssignal
wird in ein analoges Ausgangssignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Der Eingang kann ebenso als aktive Stromschleife (den Schleifenstrom liefert das Gerät) betrieben werden. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung oder den Weidmüller-Tragschienenbus.
Der konfigurierbare DC-Trennverstärker ACT20M-AI-2AO-S bietet die gleiche Funktionalität, verfügt jedoch über 2 galvanisch voneinander getrennte Ausgänge (4-Wege-Trennung).
Universeller Normsignal-Trennverstärker 1-kanalige Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA und -Spannungssignale 0/2...10V // 0/1...5 V. Ein- und Ausgangssignale sind DIP- Switch konfigurierbar.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0/4...20 mA 0/2...10 V oder 0/1...10 V Ausgang 0/4...20 mA 0/2...10 V oder 0/1...5 V Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 10 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler < 0,05 % v. E. Grenzfrequenz 100 Hz Hilfsenergie 24 VDC +/- 30 % Verlustleitung ca. 0,8 W Umgebungs- temperaturbereich -25 °C...+70 °C
Trennung EN 61010-1, 3-Wege-Trennung bis 2,5 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-AI-AO-S
Ausschreibungstext kurz
Universeller Normsignal- Trennverstärker 1-kanalige Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA und -Spannungssignale 0/2...10V // 0/1...5 V. Ein- und Ausgangssignale sind DIP- Switch konfigurierbar.
Der konfigurierbare DC-Trennverstärker ACT20M-AI-AO-S trennt und wandelt analoge Standardsignale. Ein analoges Eingangssignal
wird in ein analoges Ausgangssignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Der Eingang kann ebenso als aktive Stromschleife (den Schleifenstrom liefert das Gerät) betrieben werden. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung oder den Weidmüller-Tragschienenbus.
Der konfigurierbare DC-Trennverstärker ACT20M-AI-2AO-S bietet die gleiche Funktionalität, verfügt jedoch über 2 galvanisch voneinander getrennte Ausgänge (4-Wege-Trennung).
Universeller Normsignal-Trennverstärker 1-kanalige Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA und -Spannungssignale 0/2...10V // 0/1...5 V. Ein- und Ausgangssignale sind DIP- Switch konfigurierbar.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0/4...20 mA 0/2...10 V oder 0/1...10 V Ausgang 0/4...20 mA 0/2...10 V oder 0/1...5 V Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 10 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler < 0,05 % v. E. Grenzfrequenz 100 Hz Hilfsenergie 24 VDC +/- 30 % Verlustleitung ca. 0,8 W Umgebungs- temperaturbereich -25 °C...+70 °C
Trennung EN 61010-1, 3-Wege-Trennung bis 2,5 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-AI-AO-S
Ausschreibungstext kurz
Universeller Normsignal- Trennverstärker 1-kanalige Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA und -Spannungssignale 0/2...10V // 0/1...5 V. Ein- und Ausgangssignale sind DIP- Switch konfigurierbar.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.