Leiterplattensteckverbinder, Bus-Kontaktblock für CH20M6, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 5, 180°, vergoldet, schwarz
Best.-Nr.
1155850000
Typ
SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL
GTIN (EAN)
4032248942374
VPE
300 Stück
Produkt-Kennzahlen
IEC: 160 V UL: 300 V / 5 A
Verpackung
Tape
Abmessungen und Gewichte
Höhe
5,9 mm
Höhe (inch)
0,232 inch
Breite
16,3 mm
Breite (inch)
0,642 inch
Länge
24 mm
Länge (inch)
0,945 inch
Nettogewicht
1,6 g
Werkstoffdaten
Isolierstoff
LCP
Isolierstoffgruppe
IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI)
175 ≤ CTI <400
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
3,6 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
100 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
63 V
Kurzzeitstromfestigkeit
3 x 1s with 14.5 A
Bemessungs-Stoßspannung für Überspannungsklasse/Verschmutzungsgrad II/3
1,5 kV
Kriechstrecke, min.
3,2 mm
Luftstrecke, min.
2,3 mm
Nenndaten nach UL 1059
Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
300 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059]
50 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
50 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
5 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059)
5 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
5 A
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.