Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
Best.-Nr.
1141260000
Typ
SL 7.62HP/08/180LF 3.2 SN OR BX
GTIN (EAN)
4032248924097
VPE
24 Stück
Produkt-Kennzahlen
IEC: 630 V / 29 A UL: 300 V / 20 A
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
8,4 mm
Tiefe (inch)
0,331 inch
Höhe
15 mm
Höhe (inch)
0,591 inch
Höhe niedrigstbauend
11,8 mm
Breite
69,82 mm
Breite (inch)
2,749 inch
Nettogewicht
4 g
Temperaturen
Dauergebrauchstemperatur, min.
-25 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
100 °C
Systemkennwerte
Produktfamilie
OMNIMATE Power - Serie BL/SL 7.62HP
Anschlussart
Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte
THT-Lötanschluss
Raster in mm (P)
7,62 mm
Raster in Zoll (P)
0,3 "
Abgangswinkel
180°
Polzahl
8
Anzahl Lötstifte pro Pol
1
Lötstiftlänge (l)
3,2 mm
Lötstift-Abmessungen
1,0 x 1,0 mm
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz
+0,01 / -0,03 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D)
1,4 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D)
+ 0,1 mm
L1 in mm
53,34 mm
L1 in Zoll
2,1 "
Anzahl Reihen
1
Polreihenzahl
1
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
fingersicher gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
IP 20 gesteckt
Schutzart
IP10
Kodierbar
Ja
Anzugsdrehmoment Schraubflansch, min.
0,15 Nm
Anzugsdrehmoment Schraubflansch, max.
0,25 Nm
Steckzyklen
25
Werkstoffdaten
Isolierstoff
PBT
Farbe
orange
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 2000
Isolierstoffgruppe
IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI)
≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Schichtaufbau - Steckkontakt
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Betriebstemperatur, max.
100 °C
Temperaturbereich Montage, min.
-25 °C
Temperaturbereich Montage, max.
100 °C
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
29 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
26 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
25 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
21 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
630 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
500 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
400 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
6 kV
Kurzzeitstromfestigkeit
3 x 1s mit 180 A
Kriechstrecke, min.
8,1 mm
Luftstrecke, min.
6,5 mm
Nenndaten nach CSA
Nennspannung (Use group B / CSA)
300 V
Nennspannung (Use group C / CSA)
300 V
Nennspannung (Use group D / CSA)
600 V
Nennstrom (Use group B / CSA)
20 A
Nennstrom (Use group C / CSA)
20 A
Nennstrom (Use group D / CSA)
5 A
Nenndaten nach UL 1059
Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
300 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059]
300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
600 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
20 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059)
20 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
5 A
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Kriechstrecke, min.
11,2 mm
Luftstrecke, min.
6,5 mm
Verpackungen
Verpackung
Box
VPE Länge
338 mm
VPE Breite
130 mm
VPE Höhe
14 mm
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Zeichnungsangabe P = Raster
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Zeichnungsangabe P = Raster
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.