Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WSI 25/1 10X38 1KV
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, geschlossen, Schraubanschluss, 25 mm², 1000 V, 30 A, dunkelbeige
Best.-Nr. 1137790000
Typ WSI 25/1 10X38 1KV
GTIN (EAN) 4032248961481
VPE 12 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 58 mm
Tiefe (inch) 2,283 inch
Höhe 81 mm
Höhe (inch) 3,189 inch
Breite 18 mm
Breite (inch) 0,709 inch
Nettogewicht 50,917 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,75 mm²

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 18
Normen IEC 60269-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 25 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 30 A
Strom bei max. Leiter 30 A
Normen IEC 60269-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,32 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 3,23 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 8 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 18 AWG
Zertifikat-Nr. (CSA) 80153519

Bemessungsdaten nach UL

Zertifikat-Nr. (UL) E355388

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 11 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 2,5 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 2 Nm
Klemmbare Leiter
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ eindrähtig, H05(07) V-U
min. 1,5 mm²
max. 25 mm²
nominal 25 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 11 mm
max. 11 mm
nominal 11 mm
Anzugsdrehmoment
min. 2 Nm
max. 2,5 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ mehrdrähtig, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 25 mm²
nominal 25 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 11 mm
max. 11 mm
nominal 11 mm
Anzugsdrehmoment
min. 2 Nm
max. 2,5 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig, H05(07) V-K
min. 1,5 mm²
max. 25 mm²
nominal 25 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 11 mm
max. 11 mm
nominal 11 mm
Anzugsdrehmoment
min. 2 Nm
max. 2,5 Nm
Klemmbereich, max. 25 mm²
Klemmbereich, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 18
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Sicherungsklemmen

Leiterquerschnitt für Sicherung mit Halbleiterschutz 10 mm²
Strom für Sicherung mit Halbleiterschutz 25 A
Verlustleistung 1-pol 0,3 W
Verlustleistung 1-pol ; 2-pol ; 3-pol 0.300000 W/ 0.600000 W/ 0.900000 W/
Verlustleistung 2-pol 0,6 W
Verlustleistung 3-pol 0,9 W
Verlustleistung für Sicherung mit Halbleiterschutz 4,3 W
Zulässige Verlustleistung für Sicherung mit Halbleiterschutz 4.300000 W/ 10.000000 mm²/ 25.000000 A/
Zulässige Verlustleistung für die Standardvariante der Sicherung 3 W

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, Sicherungselement, geschlossen
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66/6
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet
Offene Seiten geschlossen

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13

Zulassungen

Zulassungen CE CSA UL UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL) E355388

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1137780000
Typ: WSI 25/1 10X38/LED 1KV
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, mit LED, geschlossen, Schraubanschluss, 25 mm², 1000 V, 30 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1966020000
Typ: WSI 25/1 10X38
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, geschlossen, Schraubanschluss, 25 mm², 690 V, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1966060000
Typ: WSI 25/1 10X38/LED 690V
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, mit LED, geschlossen, Schraubanschluss, 25 mm², 690 V, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1469110000
Typ: WSI 25/2 10X38 1KV
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 25 mm², 1000 V, 32 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1444230000
Typ: WSI 25/2 10X38/LED
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 25 mm², 690 V, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1966090000
Typ: WSI 25/2 10X38
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, geschlossen, Schraubanschluss, 25 mm², 690 V, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1444240000
Typ: WSI 25/3 10X38/LED
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 25 mm², 690 V, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1966080000
Typ: WSI 25/3 10X38
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, geschlossen, Schraubanschluss, 25 mm², 690 V, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, dunkelbeige