Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Kabelverschraubungen
Kabeleinführungssystem – Cabtite
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
EMV-Kabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
Weiteres Zubehör
Messingverschraubungen Ex e
Messingverschraubungen Ex e/d - Klippon® KDSW
Kabelverschraubungen Ex e/d – A2L
Kabelverschraubungen Ex e/d – A2LC
Kabelverschraubungen Ex e/d – E1W
Kabelverschraubungen Ex e/d – E1XZ
Kunststoffverschraubungen – Ex e mit 7 Joule
Kunststoffverschraubungen – Ex e mit 4 Joule
Kunststoffverschraubungen – Ex i mit 7 Joule
Kunststoffverschraubungen – Ex i mit 4 Joule
Edelstahl-Kabelverschraubungen Ex e/d – A2LS
Edelstahl-Kabelverschraubungen Ex e/d – A2LCS
Edelstahl-Kabelverschraubungen Ex e/d – E1WS
Edelstahl-Kabelverschraubungen Ex e/d – E1XZS
KDSW BS O NI - Vernickelte Ausführung mit Silikondichtung
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
KDSW (Klippon Doppeldichtung SWA Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 11.5 - OD max. 16 mm, ID min. 8.00 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1136440000
Typ
KDSW M20 BS O NI 2 G20S
GTIN (EAN)
4032248969074
VPE
20 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2023-07-30
Produktalternative
1184670000
Abmessungen und Gewichte
Höhe
58 mm
Höhe (inch)
2,283 inch
Länge
58 mm
Länge (inch)
2,283 inch
Nettogewicht
130 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-60 °C...180 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Allgemeine Angaben
Armierung, max.
1,25 mm
Armierung, min.
0,9 mm
Armierungstyp
Einzeldrahtarmierung
Armierungstyp Kurzbezeichnung
SWA
Dichteinsatz
Silikon
Dichtung
Silikon
Einsatztemperaturbereich, max.
180 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-60 °C
Gewinde (außen)
M 20
Gewindelänge
16 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Nein
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
16 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
11,5 mm
Kabeldurchmesser innen, max.
11,7 mm
Kabeldurchmesser innen, min.
8 mm
Schlüsselweite 1
24 mm
Schlüsselweite 2
24 mm
Schutzart
IP54
Schutzart mit GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzkappengröße
L24
Verschraubung
metrisch, Messing vernickelt
Wassertiefe
25 m (30 Min.)
Werkstoff
Messing, vernickelt
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (ATEX)
SIRA05ATEX1286X
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXSIR05.0067X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
IECEx CML 19.0109X
Zulassungsumgebung
ATEX, IECEX
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Zulassungen
Zulassungen
Zulassungen
EAC; ATEX; IECEX
ROHS
Konform
Ausführung
KDSW (Klippon Doppeldichtung SWA Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 11.5 - OD max. 16 mm, ID min. 8.00 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1136440000
Typ
KDSW M20 BS O NI 2 G20S
GTIN (EAN)
4032248969074
VPE
20 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2023-07-30
Produktalternative
1184670000
Höhe
58 mm
Höhe (inch)
2,283 inch
Länge
58 mm
Länge (inch)
2,283 inch
Nettogewicht
130 g
Betriebstemperatur
-60 °C...180 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Armierung, max.
1,25 mm
Armierung, min.
0,9 mm
Armierungstyp
Einzeldrahtarmierung
Armierungstyp Kurzbezeichnung
SWA
Dichteinsatz
Silikon
Dichtung
Silikon
Einsatztemperaturbereich, max.
180 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-60 °C
Gewinde (außen)
M 20
Gewindelänge
16 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Nein
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
16 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
11,5 mm
Kabeldurchmesser innen, max.
11,7 mm
Kabeldurchmesser innen, min.
8 mm
Schlüsselweite 1
24 mm
Schlüsselweite 2
24 mm
Schutzart
IP54
Schutzart mit GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzkappengröße
L24
Verschraubung
metrisch, Messing vernickelt
Wassertiefe
25 m (30 Min.)
Werkstoff
Messing, vernickelt
Kennzeichnung
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (ATEX)
SIRA05ATEX1286X
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXSIR05.0067X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
IECEx CML 19.0109X
Zulassungsumgebung
ATEX, IECEX
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Zulassungen
Zulassungen
EAC; ATEX; IECEX
ROHS
Konform
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.