Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
THM WO 50.8/150 WS
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 8.1 - 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, weiß
Best.-Nr. 1109150000
Typ THM WO 50.8/150 WS
GTIN (EAN) 4032248885305
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 0,025 mm
Tiefe (inch) 0,001 inch
Höhe 50,8 mm
Höhe (inch) 2 inch
Breite 150 mm
Breite (inch) 5,905 inch
Nettogewicht 626 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...150 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform Etikettenrolle
Anzahl Markierer pro Verbund 1 Etikettenrolle = Leiter- und Kabelmarkierer
Anzahl je Rolle 500 
Art des Aufdrucks Neutral
Ausführung selbstklebend
Breite 150 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatztemperaturbereich -40...150 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 150 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Kleber Polyacrylatkleber
Materialfarbe nach Widerstandskode
Schriftfeldgröße 25.4 x 50.8 mm
Werkstoff Polyesterfilm
Zulassung nach UL 969 Ja
kompatibler Drucker 2599430000
2599440000

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Nein
Leiteranschlussquerschnitt 0.75 - 95 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 95 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 0,75 mm²
Leiteraußendurchmesser 8.1 - 39.7 mm
Leiteraußendurchmesser, max. 39,7 mm
Leiteraußendurchmesser, min. 8,1 mm
Textfeldbreite 50,8 mm
Textfeldhöhe 25,4 mm

Downloads

Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1856640000
Typ: THM WO 12/18 WS
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.9 - 1.9 mm, 12 x 18 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 1856630000
Typ: THM WO 12/18 GE
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.9 - 1.9 mm, 12 x 18 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 2621530000
Typ: THM WO 14/22 WS
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.9 - 5 mm, 14 x 22 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 1429440000
Typ: THM WO 15/70 WS
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 9.6 - 12.7 mm, 15 x 70 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 1774380000
Typ: THM WO 17.8/34 WS
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.4 - 6.7 mm, 17.8 x 33.9 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 2621500000
Typ: THM WO 20/32 WS
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.8 - 7 mm, 20 x 32 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 2621520000
Typ: THM WO 24/69 WS
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 5 - 16 mm, 24 x 69 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 1109130000
Typ: THM WO 24.5/62 WS
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 6.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 2004970000
Typ: THM WO 24.5/100 WS
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 8 - 23 mm, 25.4 x 100 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 2621510000
Typ: THM WO 25/37 WS
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.8 - 7 mm, 25 x 37 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 1774350000
Typ: THM WO 25/76 WS
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.8 - 19.4 mm, 25 x 76 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 1751561044
Typ: THM WO 25/140 WS
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 8.3 - 36.4 mm, 25 x 140 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 2912620000
Typ: THM WO VIN 25.4/63.5 WS
 
Best.-Nr. : 1109140000
Typ: THM WO 25.4/95.2 WS
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 8.1 - 22.3 mm, 25.4 x 95.2 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 1774340000
Typ: THM WO 25/76 GE
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.8 - 19.4 mm, 25 x 76 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1751561687
Typ: THM WO 25/140 GE
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 8.3 - 36.4 mm, 25 x 140 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1774400000
Typ: THM WO 33.5/93.1 WS
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 1774410000
Typ: THM WO 33.5/93.1 GE
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1109180000
Typ: THM WO 50.8/150 GE
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 8.1 - 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1109170000
Typ: THM WO 50.8/150 RT
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, rot
 
Best.-Nr. : 1109190000
Typ: THM WO 50.8/150 BL
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, blau
 
Best.-Nr. : 2596610000
Typ: THM WO 50/100 SI
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 50 x 100 mm, silber
 
Best.-Nr. : 1934190000
Typ: THM WO 51/36 WS
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 7.6 mm, 50.8 x 36 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 1003420000
Typ: THM WO T 24.5/62 WS
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 6.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 1003380000
Typ: THM WO T 24.5/100 WS
Ausführung:
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, weiß