Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
PROFINET-Leitungen
Ethernet/IP-Leitungen
EtherCat cord sets
Patchkabel
Sensor-Aktor-Kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Bahnleitungen
Powerleitungen
PROFIBUS-Leitungen
Sub-Bus cord sets
Zubehör
M8
M8 mit Kunststoffgewindering
M12
M12 mit Kunststoffgewindering
M12 mit Edelstahlgewindering
M16
M23
Automobilindustrie
Einseitig offen
Verbindungsleitung
M12 Stift auf M12 Buchse
M12 Stift auf M12 Stift
M12 Stift auf M8 Buchse
gerade auf gerade
gerade auf gewinkelt
gewinkelt auf gewinkelt
3-polig A codiert
3-polig A codiert gebrückt
4-polig A codiert
5-polig A codiert
PUR halogenfrei schwarz (U)
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 5, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.
1108891000
Typ
SAIP-M12GM12W-5-10U
GTIN (EAN)
4032248887606
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
366 g
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Allgemeine Technische Daten
Anschlussgewinde
M12 / M12
Anzugsdrehmoment
M12 (Kunststoff): 0,9 - 1,1 Nm
Ausführung
Stift, gerade - Buchse, gewinkelt
Codierung
A-codiert
Gehäusebasismaterial
PUR
Isolationswiderstand
108 Ω
Kontaktoberfläche
vergoldet
LED
Nein
Material Gewindering
Kunststoff
Nennspannung
60 V
Nennstrom
4 A
Schutzart
IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand
Steckzyklen
≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse
-25…+85 °C
Verschmutzungsgrad
3
gebrückt
Nein
Technische Daten Kabel
Ader nach UL AWM style
10493 (80 °C / 300 V)
Aderquerschnitt
0,34 mm²
Außendurchmesser
5.3 mm ± 0.2 mm
Beschleunigung
5 m/s²
Biegeradius min., bewegt
10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., fest verlegt
5 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen
12 Mio.
Biegezyklen bei Torsionsbeanspruchung
> 5 Mio.
Farbcodierung
braun, weiß, blau, schwarz, grau
Flammwidrigkeit
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, gemäß IEC 60332-2-2
Geschirmt
Nein
Geschwindigkeit
5 m/s
Halogene
Nein
Hydrolyse- und mikrobenbeständig
Ja
Isolation
PP
Kabellänge
10 m
Konfigurierbare Kabellänge
Nein
LABS-frei
Ja
Mantel nach UL AWM style
20549 (80 °C / 300 V)
Mantelfarbe
schwarz
Mantelmaterial
PUR
Polzahl
5
Schleppkettentauglichkeit
Ja
Schweißfunkenbeständigkeit
Nein
Schweißperlenfest
Nein
Strahlenvernetzt
Nein
Temperaturbereich, bewegt
-25...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt
-40...80 °C
Torsionsfestigkeit
360 °/m
Torsionslänge
1 m
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811:404
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101
Zertifikat-Nr. (cULus)
E307231
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
108 Ω
Nennspannung
60 V
Normen
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101
Stecker links
Stecker links
M12, A-codiert, IP69, Stiftkontakt, gerade, Kunststoff, ungeschirmt
Stecker rechts
Gehäusebasismaterial
PUR
Kontaktmaterial Buchse
CuZn35PB2
Kontaktmaterial Stift
CuZn35PB2
Kontaktoberfläche
vergoldet
Stecker rechts
M12, A-coded, IP69, female contact, angled 90°, Plastic, unshielded
Steckzyklen
≥ 100
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ECLASS 10.0
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
Best.-Nr. :
1108890150
Typ:
SAIP-M12GM12W-5-1.5U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 5, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
1108890300
Typ:
SAIP-M12GM12W-5-3.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 5, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
1108890500
Typ:
SAIP-M12GM12W-5-5.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 5, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Ausführung
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 5, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.
1108891000
Typ
SAIP-M12GM12W-5-10U
GTIN (EAN)
4032248887606
VPE
1 Stück
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Anschlussgewinde
M12 / M12
Anzugsdrehmoment
M12 (Kunststoff): 0,9 - 1,1 Nm
Ausführung
Stift, gerade - Buchse, gewinkelt
Codierung
A-codiert
Gehäusebasismaterial
PUR
Isolationswiderstand
108 Ω
Kontaktoberfläche
vergoldet
LED
Nein
Material Gewindering
Kunststoff
Nennspannung
60 V
Nennstrom
4 A
Schutzart
IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand
Steckzyklen
≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse
-25…+85 °C
Verschmutzungsgrad
3
gebrückt
Nein
Ader nach UL AWM style
10493 (80 °C / 300 V)
Aderquerschnitt
0,34 mm²
Außendurchmesser
5.3 mm ± 0.2 mm
Beschleunigung
5 m/s²
Biegeradius min., bewegt
10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., fest verlegt
5 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen
12 Mio.
Biegezyklen bei Torsionsbeanspruchung
> 5 Mio.
Farbcodierung
braun, weiß, blau, schwarz, grau
Flammwidrigkeit
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, gemäß IEC 60332-2-2
Geschirmt
Nein
Geschwindigkeit
5 m/s
Halogene
Nein
Hydrolyse- und mikrobenbeständig
Ja
Isolation
PP
Kabellänge
10 m
Konfigurierbare Kabellänge
Nein
LABS-frei
Ja
Mantel nach UL AWM style
20549 (80 °C / 300 V)
Mantelfarbe
schwarz
Mantelmaterial
PUR
Polzahl
5
Schleppkettentauglichkeit
Ja
Schweißfunkenbeständigkeit
Nein
Schweißperlenfest
Nein
Strahlenvernetzt
Nein
Temperaturbereich, bewegt
-25...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt
-40...80 °C
Torsionsfestigkeit
360 °/m
Torsionslänge
1 m
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811:404
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101
Zertifikat-Nr. (cULus)
E307231
Isolationswiderstand
108 Ω
Nennspannung
60 V
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101
Stecker links
M12, A-codiert, IP69, Stiftkontakt, gerade, Kunststoff, ungeschirmt
Gehäusebasismaterial
PUR
Kontaktmaterial Buchse
CuZn35PB2
Kontaktmaterial Stift
CuZn35PB2
Kontaktoberfläche
vergoldet
Stecker rechts
M12, A-coded, IP69, female contact, angled 90°, Plastic, unshielded
Steckzyklen
≥ 100
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ECLASS 10.0
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E307231
Best.-Nr. :
1108890150
Typ:
SAIP-M12GM12W-5-1.5U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 5, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
1108890300
Typ:
SAIP-M12GM12W-5-3.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 5, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
1108890500
Typ:
SAIP-M12GM12W-5-5.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 5, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.