Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C5DS4VG0300MCSMCS-E
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 30 m
Best.-Nr. 1102190300
Typ IE-C5DS4VG0300MCSMCS-E
GTIN (EAN) 4050118103632
VPE 1 Stück
Lieferbar bis 2013-12-06

Abmessungen und Gewichte

Länge 30 m
Länge (inch) 1.181,102 inch
Nettogewicht 2.350 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Verlegetemperatur -40 °C...80 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Kabelspezifische Standards

Norm Aufbau UL-Style 21694
Norm Isolationsmaterial DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Normen

Norm Aufbau UL-Style 21694
Norm Isolationsmaterial DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Elektrische Eigenschaften Kabel

Betriebsspannung (UL Rating) 600 V
Betriebsspannung UL 600 V
Charakteristische Impedanz 100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand 120 Ω/km
Signallaufzeit 5,3 ns/m
Testspannung Ader-Ader-Schirm 2000 Veff, 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz 20 mΩ/m bei 10 MHz

Kabelaufbau

Anordnung Adern Sternvierer
Anzahl der Adern
Durchmesser Innenmantel 4,05 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare weiß, gelb, blau, orange
Füller Als zentrales Element
Gesamtschirm Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation PE
Isolationsdurchmesser 1,5 mm
Leitermaterial mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
Manteldurchmesser, max. 6,7 mm
Manteldurchmesser, min. 6,3 mm
Mantelfarbe grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen 2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Querschnitt 4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Schirmung SF/UTP
Stärke Mantelmaterial 0,9 mm
Stärke Schirmgeflecht 0,13 mm
Werkstoff Mantel PVC
Überdeckung Schirmgeflecht 85 %

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Abriebfestigkeit gut
Biegeradius min, wiederholt 7,5 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig 3.5 *Durchmesser
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1 / UL 1685
Halogene Ja

Stecker links

Stecker links M12, D-codiert, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts M12, D-coded, IP67, male contact, straight, plug, Plastic, shielded

Downloads

Engineering-Daten
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Länge:
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. : 1102190003
Typ: IE-C5DS4VG0003MCSMCS-E
Länge: 0,3 m
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. : 1102190005
Typ: IE-C5DS4VG0005MCSMCS-E
Länge: 0,5 m
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), 0.5 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. : 1102190008
Typ: IE-C5DS4VG0008MCSMCS-E
Länge: 0,8 m
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.8 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. : 1102190010
Typ: IE-C5DS4VG0010MCSMCS-E
Länge: 1 m
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. : 1102190015
Typ: IE-C5DS4VG0015MCSMCS-E
Länge: 1,5 m
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. : 1102190020
Typ: IE-C5DS4VG0020MCSMCS-E
Länge: 2 m
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. : 1102190030
Typ: IE-C5DS4VG0030MCSMCS-E
Länge: 3 m
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 3 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. : 1102190050
Typ: IE-C5DS4VG0050MCSMCS-E
Länge: 5 m
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. : 1102190060
Typ: IE-C5DS4VG0060MCSMCS-E
Länge: 6 m
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 6 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. : 1102190100
Typ: IE-C5DS4VG0100MCSMCS-E
Länge: 10 m
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 10 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. : 1102190150
Typ: IE-C5DS4VG0150MCSMCS-E
Länge: 15 m
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. : 1102190200
Typ: IE-C5DS4VG0200MCSMCS-E
Länge: 20 m
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 20 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. : 1102190250
Typ: IE-C5DS4VG0250MCSMCS-E
Länge: 25 m
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 25 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. : 1102190350
Typ: IE-C5DS4VG0350MCSMCS-E
Länge: 35 m
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 35 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. : 1102190500
Typ: IE-C5DS4VG0500MCSMCS-E
Länge: 50 m
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 50 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. : 1102190700
Typ: IE-C5DS4VG0700MCSMCS-E
Länge: 70 m
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 70 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. : 1102190900
Typ: IE-C5DS4VG0900MCSMCS-E
Länge: 90 m
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 90 m