KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2 mm, OD min. 28.6 - OD max. 36.2 mm, ID max. 32.20 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1095200000
Typ
KUB M40 BS O NI 1 G40
GTIN (EAN)
4032248868131
VPE
10 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Verarbeitungstemperatur bei 21°C, nach 1 Stunde ist die Vergussmasse erhärtet, nach 4 Stunden kann die Verschraubung montiert werden und eine Inbetriebnahme erfolgen
Verschraubung
metrisch, Messing vernickelt
Wassertiefe
100 m (30 Min.)
Werkstoff
Messing, vernickelt
Zündschutzart
Druckfeste Kapselung Ex d
max. ¢ gebündelte Adern
28,8
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
ATEX: II 2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC (Ta = -60°C to + 135°C) or II 1D, Ex ta IIIC Da (Ta = -60°C to + 135°C), IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2 mm, OD min. 28.6 - OD max. 36.2 mm, ID max. 32.20 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1095200000
Typ
KUB M40 BS O NI 1 G40
GTIN (EAN)
4032248868131
VPE
10 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Verarbeitungstemperatur bei 21°C, nach 1 Stunde ist die Vergussmasse erhärtet, nach 4 Stunden kann die Verschraubung montiert werden und eine Inbetriebnahme erfolgen
ATEX: II 2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC (Ta = -60°C to + 135°C) or II 1D, Ex ta IIIC Da (Ta = -60°C to + 135°C), IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.